Датчики 2D-LiDAR
TiM-P

Программируемый. Недорогой. Компактный. Универсальный.

Преимущества

  • Индивидуальное решение за счёт программирования в приложении SICK AppSpace, для различных областей применения технологии LiDAR
  • Конфигурация и программирование SensorApps, которые выполняются непосредственно на TiM-P
  • Подходит для мобильного применения при надёжном и независящем от качества поверхности распознавании объектов даже при сильном внешнем освещении
  • Улучшенное поведение при ударе по краю благодаря HDDM+
  • Взаимная поддержка разработчиков благодаря динамичному сообществу SICK AppSpace Community (SICK Support Portal, обучающие материалы, тренинги и т. д.)
  • Связь с SICK AppPool обеспечивает возможность применения приложений SensorApps во всём мире
  • Отсутствие рисков благодаря бесплатной 90-дневной пробной лицензии

Обзор

Программируемый. Недорогой. Компактный. Универсальный.

TiM-P — это программируемый датчик 2D-LiDAR, предназначенный для решения разнообразных промышленных задач в помещениях и на улице. Заказчики могут либо использовать для своих индивидуальных прикладных решений имеющиеся приложения, либо разрабатывать свои собственные приложения. Благодаря своей компактной конструкции TiM-P подходит как для незаметного стационарного использования при наблюдении за зоной, так и для мобильного использования, например, с сервисными роботами. Благодаря наличию среды разработки SICK AppSpace, а также алгоритма и интерфейса SICK Interface & Algorithm API и библиотеки для обработки изображений HALCON, встроенное прикладное программное обеспечение отличается высокой степенью гибкости.

Краткий обзор
  • Большой рабочий диапазон: от 0,05 м до макс. 25 м при апертурном угле 270°
  • Низкое энергопотребление (обычно: 4 Вт)
  • Большая гибкость и большое число областей применения
  • Welcome App как отправная точка для программирования собственных приложений
  • Простое написание сценариев с Lua, а также примеры кодов в GitLab и GitHub

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Область примененияOutdoor
    Принцип измеренияHDDM+
    Угол раскрытия
    Горизонтальный270°
    Угловое разрешение0,33°
    Рабочая область0,05 m ... 25 m
    Дальность сканирования
    При диффузном отражении 10 %8 m
    Частота сканирования15 Hz
    Диапазон рабочих температур–25 °C ... +50 °C
    Ethernet
    USB
    Цифровые входы4 (PNP)
    Цифровые выходы4 (PNP)
    Вес250 g
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки