Датчики 2D-LiDAR
NAV2xx

Определение местоположения и навигация даже в очень сложных условиях

Преимущества

  • Надежное определение местоположения и навигация даже в очень сложных условиях окружающей среды благодаря степени защиты до IP 67, встроенной системе обогрева и виброустойчивости
  • Компактная конструкция для использования в транспортных средствах небольшого размера
  • Точная и быстрая регистрация данных пространственных контуров и/или одновременное определение данных об отражателях в режиме реального времени
  • Встроенная функция анализа данных измерений сокращает затраты машинного времени бортового компьютера
  • Высокая гибкость, поскольку управление путем следования возможно и в зонах без маркеров-отражателей

Обзор

Определение местоположения и навигация даже в очень сложных условиях

Датчики 2D-LiDAR NAV2xx работают точно и надёжно даже в транспортных средствах небольшого или среднего размера. Благодаря встроенной системе обогрева, высокой виброустойчивости и степени защиты до IP 67 датчики NAV2xx соответствуют даже требованиям, предъявляемым при использовании под открытым небом или на складе глубокой заморозки. Датчики 2D-LiDAR предлагают очень хорошее соотношение цена/качество и дальность сканирования до 30 м на отражателях и пространственных контуров до 50 м. В сочетании со сбором необработанных данных транспортные средства, следующие по определенному маршруту, также можно использовать в тех областях, где размещение маркеров-отражателей не представляется возможным (автоматическая загрузка грузовых автомобилей, блочные склады). Встроенная функция анализа данных измерений сокращает затраты времени бортового компьютера для надежного определения местоположения в режиме реального времени.

Краткий обзор
  • Встроенная функция анализа данных для определения положения отражателей
  • Большой рабочий диапазон на отражателях (30 м), коэффициент диффузного отражения 10 % (18 м), пространственные контуры (50 м)
  • Широкий угол обнаружения
  • Высокая частота сканирования с низкой угловой разрешающей способностью на отражателях
  • Высокая температуроустойчивость благодаря встроенному нагреву и IP 65 / IP 67

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Область примененияIndoor / Outdoor
    Угол раскрытия
    Горизонтальный270°
    Угловое разрешение

    0,25°, на исходных данных/данных контуров

    0,001°, с отражателями

    Рабочая область0,5 m ... 50 m, 30 м с отражателями
    Дальность сканирования
    При диффузном отражении 10 %18 m
    При коэффициенте диффузного отражения 90 %50 m
    Частота сканирования≥ 25 Hz
    Диапазон рабочих температур–30 °C ... +50 °C
    Ethernet
    Последовательный
    Вес1,1 kg
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки