Лазерный 2D-сканер
LMS2xx / LMS221 / Outdoor

LMS221-30106
1026000
Пожалуйста, учитывайте: Изделие изъято из программы и недоступно для заказа. Информацию об изделии следующего поколения можно получить здесь.
Штук
Copy shortlink
    • Характеристики
      ВерсияMid Range
      Область примененияOutdoor
      Источник светаИнфракрасный (905 nm)
      Средняя наработка на отказ50.000 h
      Класс лазера1, безопасно для глаз (EN/IEC 60825-1, 21CFR 1040.10)
      Угол раскрытия180°
      Частота сканирования75 Hz
      Угловое разрешение

      0,25°

      0,5°

      ОбогревДа
      Рабочая область0 m ... 80 m
      Дальность сканирования при яркости 10 %10 m
      Коррекция при туманеНет
    • Производительность
      Оценка≥ 13 ms
      Распознаваемая форма объектаПрактически любая
      Систематическая ошибка± 15 mm 1)
      Статистическая ошибка± 5 mm 1)
      Встроенное приложениеАнализ полей
      Количество полей2 Тройные поля (6 полей)
      Одновременная обработка случаев1 (3 поля)
      • 1) Типичное значение, реальное значение зависит от условий окружающей среды.
    • Интерфейсы
      Последовательный (RS-232, RS-422)
      ФункцияHost, AUX
      Скорость передачи данныхRS-232: 9,6 / 19,2 кбод и RS-422: 9,6 / 19,2/ 38,4/ 500 кбод
      Ethernet
      CAN-шина
      PROFIBUS DP
      PROFINET
      DeviceNet
      Переключающие входы1
      Переключающие выходы3
      Оптическая индикация0
    • Механика/электроника
      Электрическое подключение1 x 16-контактный штекер
      Рабочее напряжение≤ 24 V DC
      Потребляемая мощность30 W, + обогреватель 140 Вт
      Корпус

      Опорная плита, алюминиевое литье под давлением

      Обшивка ПУ

      Цвет корпусаСерый (RAL 7032)
      Тип защитыIP 67
      Класс защитыII (VDE 0106/IEC 1010-1) 1)
      Вес9 kg
      Размеры (Д x Ш x В)241 mm x 351 mm x 265 mm
      • 1) С защитной изоляцией.
    • Данные окружающей среды
      Диффузное отражение1,8 % ... 10.000 %
      Электромагнитная совместимость (ЭМС)EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 / A11 (2004-07)
      ВиброустойчивостьIEC 68
      УдаропрочностьIEC 68
      Диапазон рабочих температур–30 °C ... +50 °C
      Температура хранения–30 °C ... +70 °C
    • Общие указания
      Фаза жизненного циклаОтменен
      Указание по применениюНе подходит для защиты людей
    • Классификации
      ECl@ss 5.027270990
      ECl@ss 5.1.427270990
      ECl@ss 6.027270913
      ECl@ss 6.227270913
      ECl@ss 7.027270913
      ECl@ss 8.027270913
      ECl@ss 8.127270913
      ECl@ss 9.027270913
      ETIM 5.0EC002550
      ETIM 6.0EC002550
      UNSPSC 16.090146171620

    Технические чертежи

    LMS221-30106
    Диаграмма рабочих зон