KTS Core Color

Простое распознавание контраста и цвета

KTS Core Color объединяет две функции в одном датчике: распознавание различий в контрасте и цвете. Теперь и в базовом сегменте датчиков контраста компания SICK предлагает устройство, которое не имеет слабых мест не только в том, что касается разницы в контрасте, но и в том, что касается распознавания цвета — недавно разработанный KTS Core Color — простой, надёжный и высокопроизводительный.

Выбор изделия

KTS Prime Gap Detection

Для надёжного распознавания даже самого мельчайшего зазора

Когда требуется надёжное распознавание минимальных зазоров между двумя объектами, KTS Gap Detection — правильное решение. Неважно, идёт ли речь о распознавании «торец в торец» или о проверке кромок пропила — новое сенсорное решение KTS от SICK стабильно обнаруживает даже самый маленький зазор.

Выбор изделия

KTS Prime, KTX Prime

Инновационная и эффективная комбинация датчиков контраста и цвета

Выдающаяся производительность для многочисленных случаев применения. Датчики контраста KTS и KTX Prime распознают даже объекты с незначительным различием в контрасте и цвете, которые трудно поддаются обнаружению. Они просты в использовании, имеют диагностические функции, гибкую смену формата и многое другое.

Выбор изделия

KTS Core

Универсальное распознавание контраста и цвета в современном корпусе

KTS Core — высокая стабильность процесса и минимизация простоев в универсальных сферах применения. Эти датчики обеспечивают стабильное и точное распознавание различий в контрасте. Практичный дисплей и гибкие настройки датчиков гарантируют простое управление.

Выбор изделия

KTS Prime, KTX Prime

Надёжное распознавание контраста даже на больших расстояниях

KTS Prime и KTX Prime с большим расстоянием срабатывания справляются с распознаванием контраста в самых сложных случаях применения на большом расстоянии до объектов (до 150 мм).

Выбор изделия

KTL180

Надёжное распознавание объектов при высоких скоростях станка

Датчики контраста KTL180 идеально подходят для распознавания контраста при наличии небольшого пространства для монтажа и в быстро протекающих машинных процессах. Благодаря интегрированной функции сохранения заданий быстрая смена формата не представляет для этих датчиков никаких проблем. В сочетании с обширным ассортиментом оптоволоконных кабелей от SICK они не имеют себе равных.

Выбор изделия

KTM

Компактность, простота, скорость, прочность

Высокопроизводительные и быстрые датчики контраста KTM в миниатюрном корпусе убеждают своей универсальностью и компактностью при использовании во многих случаях применения. Ассортимент дополняют варианты из нержавеющей стали для работы в тяжёлых условиях и лазерные варианты с расстоянием срабатывания до 250 мм.

Выбор изделия
KTS Core Color
KTS Prime Gap Detection
KTS Prime, KTX Prime
KTS Core
KTS Prime, KTX Prime
KTL180
KTM

Выберите Ваше решение

Здесь вы можете ознакомиться с подходящими продуктами или семействами продуктов

Фильтровать по:

8 результатов:

Результаты 1 - 8 из 8

Компактность, простота, скорость, прочность
  • Высокое разрешение шкалы оттенков серого
  • Надёжное распознавание контрастности на блестящих материалах благодаря очень большому динамическому диапазону
  • Статический и динамический способ программирования (обучения) в одном варианте
  • Частота переключения: до 15 кГц
  • Расстояние срабатывания: 12,5 мм для RGB и белого светодиода, до 250 мм для лазерного варианта
  • Интерфейс IO-Link
Сравнить сейчас
Выбрать
Компактность, простота, скорость
  • Компактный корпус
  • Высокое разрешение при определении градации серого цвета
  • Надежное распознавание контрастов на блестящих материалах благодаря очень большой динамической зоне
  • Частота переключения: 10 кГц
  • Белый свет
Сравнить сейчас
Выбрать
Универсальное распознавание контрастности в современном корпусе
  • Белый светодиод или RGB-светодиод
  • Высокая разрешающая способность градации серых тонов
  • Надежное распознавание контрастности на блестящих материалах благодаря очень большому динамическому диапазону
  • Частота переключений 25 кГц
  • Индикатор для простой настройки датчика
  • 2-точечное и динамическое обучение
  • Ручная настройка порога переключения
  • Переключение с полного освещения на ослабленное
Сравнить сейчас
Выбрать
Распознавание контрастности с использованием технологии «Twin-Eye-Technologie» в проверенном временем корпусе для наилучшей характеристики датчика
  • Технология «TwinEye-Technologie» для получения большей глубины резкости и увеличенного допуска по ширине сканирования
  • 50 кГц частота переключения и 5 мкс джиттер
  • Надежное распознавание контрастности на блестящих материалах за счет широкого динамического диапазона
  • 7-сегментный индикатор
  • Цветовой режим
  • Монтажная обратная связь
  • Связь с входами и выходами (IO-Link) и функции автоматизации
  • Гибкая настройка датчика благодаря его различным параметрам
Сравнить сейчас
Выбрать
Инновационная технология «Twin-Eye-Technologie» для лучшего распознавания контрастности
  • Технология «TwinEye-Technologie» для получения большей глубины резкости и увеличенного допуска по ширине сканирования
  • 50 кГц частота переключения и 5 мкс джиттер
  • Надежное распознавание контрастности на блестящих материалах за счет широкого динамического диапазона
  • 7-сегментный индикатор
  • Цветовой режим
  • Монтажная обратная связь
  • Связь с входами и выходами (IO-Link) и функции автоматизации
  • Гибкая настройка датчика благодаря его различным параметрам
Сравнить сейчас
Выбрать
Надёжное распознавание объектов при высоких скоростях станка
  • Частота переключения 31,2 кГц при времени срабатывания 16 мкс
  • Широкий динамический диапазон
  • Многофункциональный 7-сегментный индикатор
  • Безопасность работы для простой смены формата
  • 1-точечное, 2-точечное обучение и динамическое обучение
  • Функция ведущее устройство - ведомое устройство
  • Большой выбор различных волоконно-оптических кабелей
Сравнить сейчас
Выбрать
Датчик контраста лазера
  • Варианты лазера с областью сканирования от 30 до 800 мм
  • Очень малое и точное лазерное световое пятно (класс 2)
  • Высокая последовательность переключения 17 кГц
  • Индикация надежности обнаружения через панель управления
  • Очень точное световое пятно
Сравнить сейчас
Выбрать
Индивидуальная настройка пороговых значений
  • Управление приводкой осуществляется по индивидуальным пороговым значениям
  • Специальный корпус: установка с помощью одного винта
  • Возможность фиксированного монтажа двух датчиков
  • Распознает от 1 до 18 меток различного цвета
  • Удобное программирование с помощью одной клавиши
Сравнить сейчас
Выбрать

Результаты 1 - 8 из 8

Обширный ассортимент датчиков контраста

Обширный ассортимент современных датчиков контраста для обнаружения различий в контрасте и цвете

Датчики контраста используются преимущественно в упаковочных и печатных машинах для распознавания печатных меток, но подходят и для любых других случаев применения, основанных на разнице в контрасте и/или цвете. Датчики контраста от SICK регистрируют малейшие отклонения в контрасте, несмотря на очень высокие скорости, например, при заполнении туб или обнаружении поверхности пластин. Они различают даже очень тонкие оттенки серого на матовых, глянцевых или прозрачных поверхностях. Для разнообразных требований доступны разные варианты устройства с IO-Link или без, которые отличаются принципом измерения, методом обучения и расстоянием срабатывания.

Распознаванию поддаются все упаковочные материалы, даже глянцевые в случае с мерцающими полотнами.

В ассортименте представлено большое количество разных корпусов и методов обучения для всех возможных случаев применения.

Возможности диагностики, элементы визуализации и простая смена формата через IO-Link.

Компания SICK предлагает правильный датчик контраста для вашего случая применения

Технология TwinEye-Technology®

Распознавание сложных материалов благодаря технологии TwinEye-Technology®

Являясь лидером по части технологий на рынке датчиков контраста, компания SICK всегда старается выжать из своих датчиков ещё больше. Глянцевые, сильно мерцающие материалы или материалы с незначительной разницей в контрасте для многих датчиков являются большой проблемой, но не для KTS Prime и KTX Prime. Благодаря запатентованной технологии TwinEye-Technology® два параллельно используемых приёмника обеспечивают повышенную стабильность обнаружения. Большой диапазон глубины резкости и расширенные допуски расстояния срабатывания +/- 5 мм обеспечивают максимальную надёжность при одновременно непревзойденной точности и скорости обработки.

Глянцевые, сильно мерцающие и малоконтрастные материалы распознаются уверенно и надёжно.

Технология TwinEye-Technology® интегрирована в корпуса датчиков KTS и KTX Prime.

Идеальные датчики контраста для надёжного обнаружения сложных материалов

контроль качества

Хитроумное сочетание датчика контраста и цвета для распознавания цвета и контроля качества

Датчики контраста KTS и KTX Prime представляют собой идеальную комбинацию датчиков контраста и цвета. С помощью цветового режима они надёжно обнаруживают разные характеристики цвета и могут распознавать даже очень небольшие различия в цвете и контрасте. Это, например, позволяет как можно раньше удалить бракованный или неправильно окрашенный материал при производстве кабелей или пряжи. Кроме того, цветовой режим подходит для сортировки и для любых случаев применения, где цвет является решающим критерием выбора.
Бракованный и неправильно окрашенный материал своевременно удаляется.

Надёжное обнаружение самых незначительных различий в контрасте или характеристик цвета.

Распознавание пробок у бутылок — сортировка по цвету.

Идеальная комбинация датчиков контраста и цвета

Универсальное распознавание контраста

KTM и KTS Core — универсальное распознавание контраста, быстро и просто

Датчики контраста KTM и KTS Prime убеждают своей высокой производительностью во многих случаях применения. Они обеспечивают стабильное и точное распознавание различий в контрасте в быстрых машинных процессах. Результатом являются высокая стабильность процесса и незначительные простои. Благодаря миниатюрному корпусу KTM Core вместится в вашу установку даже в условиях ограниченного пространства. Ещё один плюс — быстрый и простой ввод в эксплуатацию. Ручная настройка порогов срабатывания и разные методы обучения делают эти датчики идеальным решением для упаковочной, полиграфической и бумажной промышленности, например, при позиционировании туб или выравнивании этикеток.

Надёжное распознавание печатных меток с помощью KTM Core.

Быстрое и точное распознавание контрастных меток с помощью KTS Core.

Простое распознавание контраста, простое решение