Контакт

Предотвращение столкновения при отборе приборных щитков

Во время окончательной установки приборных щитков дистанционные датчики Dx35 или Dx50 непрерывно в течение всего процесса удержания в захвате измеряют расстояние до приборной доски. Если робот приблизится к приборной доске на расстояние меньше запрограммированного ранее минимального расстояния, то его скорость снизится. Таким способом предотвращается столкновение между деталью и роботом.

  • Применимы следующие семейства продукции.
    Семейство Dx50
    Измерение расстояния: надежно, точно и гибко
    • Максимальная надежность, невосприимчивость к постороннему свету и прекрасное соотношение цена/качество благодаря технологии HDDM
    • Диапазоны измерения в 10 м или 20 м непосредственно на объекте или 50 м на рефлекторе.
    • Разные уровни мощности в зависимости от класса продукта и лазера
    • Разные интерфейсы: цифровой, аналоговый или последовательный
    • Дисплей с интуитивной и целостной концепцией управления
    • Прочный литой корпус из цинкового сплава
    • Широкий диапазон рабочих температур от –30 °C до +65 °C
Наверх