Принадлежности
Система крепления

BEF-SG-W16
2096146
Штук
Copy shortlink
    • Технические характеристики
      Группа принадлежностейЗащита устройства (механическая)
      Серия принадлежностейЗащитные корпуса и трубки
      Предназначено дляW16
      МатериалСталь, оцинкованная (защитный корпус), Цинковое литье под давлением (зажимное крепление)
      Комплект поставкиУниверсальное зажимное крепление, крепежный материал
      ОписаниеЗащитный корпус для универсального крепления
    • Классификации
      ECl@ss 5.027371205
      ECl@ss 5.1.427371205
      ECl@ss 6.027371205
      ECl@ss 6.227371205
      ECl@ss 7.027371205
      ECl@ss 8.027371205
      ECl@ss 8.127371205
      ECl@ss 9.027371205
      ECl@ss 10.027371205
      ECl@ss 11.027371205
      ETIM 5.0EC000200
      ETIM 6.0EC000200
      ETIM 7.0EC000200
      ETIM 8.0EC000200
      UNSPSC 16.090132131023

    Технические чертежи

    BEF-SG-W16
    Габаритный чертеж
    BEF-SG-W16
    Габаритный чертеж