Принадлежности
Система крепления

BEF-MR010020R
2055224
Штук
Copy shortlink
    • Технические характеристики
      Группа принадлежностейПрочие приспособления для монтажа
      Серия принадлежностейКурвиметры и системы мерных колес
      ОписаниеАлюминиевый измерительный ролик с уплотнительным кольцом круглого сечения (NBR70) для сплошного вала 10 мм, окружность 200 мм
      Окружность200 mm
      Диаметр отверстия10 mm
      ПоверхностьO-образное кольцо NBR70
    • Классификации
      ECl@ss 5.021160104
      ECl@ss 5.1.421160104
      ECl@ss 6.021160104
      ECl@ss 6.221160104
      ECl@ss 7.021160104
      ECl@ss 8.021160104
      ECl@ss 8.121160104
      ECl@ss 9.021160104
      ECl@ss 10.021160104
      ECl@ss 11.021160104
      ETIM 5.0EC002179
      ETIM 6.0EC002179
      ETIM 7.0EC002179
      ETIM 8.0EC002179
      UNSPSC 16.090125191839

    Технические чертежи

    BEF-MR010020R
    Габаритный чертеж