Принадлежности
Система крепления

BEF-KH-M03
2101064
Штук
Copy shortlink
    • Технические характеристики
      Группа принадлежностейЗажимные и юстировочные крепления
      Серия принадлежностейЗажимные крепления
      МатериалПластик (PA6)
      Комплект поставкиБез крепежного материала
      Момент затяжки1,1 Nm 1)
      ОсобенностиБез упора
      Момент затяжки датчик0,4 Nm ... 0,6 Nm 2)
      Применим дляЗажимной блок для круглых датчиков с диаметром корпуса 3 мм без фиксированного упора
      • 1) Рекомендуемый момент затяжки винтов для держателя.
      • 2) Рекомендуемый момент затяжки винтов для датчика, дальнейшую информацию см. в техническом паспорте датчика.
    • Классификации
      ECl@ss 5.027279202
      ECl@ss 5.1.427279202
      ECl@ss 6.027279202
      ECl@ss 6.227279202
      ECl@ss 7.027279202
      ECl@ss 8.027279202
      ECl@ss 8.127279202
      ECl@ss 9.027273701
      ECl@ss 10.027273701
      ECl@ss 11.027273701
      ETIM 5.0EC002024
      ETIM 6.0EC002024
      ETIM 7.0EC002024
      ETIM 8.0EC002024
      UNSPSC 16.090132131023

    Технические чертежи

    BEF-KH-M03
    Габаритный чертеж
    BEF-KH-M03
    Инструкции по монтажу