Контакт

Принадлежности
Дополнительные комплектующие

Базовая станция
6067059
  • Copy shortlink
    • Технические характеристики
      Группа принадлежностейАккумуляторы и зарядные устройства
      Серия принадлежностейБазовые станции
      ОписаниеЗарядная станция для HW1981, Bluetooth класс 1, 100 м, интерфейс хоста: RS-232 / USB / KBW (Honeywell CCB05-100BT-07N)
      Тип защитыIP51
      Цвет корпусаСерый
    • Классификации
      ECl@ss 5.027050604
      ECl@ss 5.1.427050604
      ECl@ss 6.027050604
      ECl@ss 6.227050604
      ECl@ss 7.027050604
      ECl@ss 8.027050604
      ECl@ss 8.127050604
      ECl@ss 9.027050604
      ECl@ss 10.027050604
      ECl@ss 11.027050604
      ETIM 5.0EC000359
      ETIM 6.0EC000359
      ETIM 7.0EC000359
      UNSPSC 16.090126111722
Наверх