Контакт

Технологические решения
SMC9015

CO and CO2 gas analyzer

Преимущества

  • Automatic sampling, back-purging, and draining
  • SIDOR extension available by request
  • Additional PLC modules available by request

Применение

Технические данные

 

Точные данные устройств и технические характеристики продукта могут отличаться и не зависят от соответствующего применения и спецификации заказчика.

  • Система SMC9015

    Система SMC9015

    Измеряемые величиныCO, CO2
    Измеряемые параметрыCO, CO2
    Принципы измеренияНедисперсионная ИК-спектроскопия (NDIR)
    Расход газа
    ≤ 60 l/h
    Диапазоны измерения
    CO0 ... 35 Vol.-%
    CO20 ... 1 Vol.-%
    Сертифицированные диапазоны измерения
    CO0 ... 2.500 mg/m³
    Время настройки
    ≤ 2 s
    Точность
    ± 1 %
    Конечного значения диапазона измерения
    Дрейф чувствительности
    Зависит от установленного анализатора
    Дрейф нулевой точки
    Зависит от установленного анализатора
    Дрейф базовой точки
    Зависит от установленного анализатора
    Предел обнаружения
    Зависит от установленного анализатора
    Температура измеряемого газа
    ≤ +200 °C
    Рабочее давление
    –100 hPa ... 100 hPa
    Относительное
    Температура окружающей среды
    +5 °C ... +45 °C
    Температура хранения
    –20 °C ... +70 °C
    Давление окружающей среды
    900 hPa ... 1.100 hPa
    Влажность окружающей среды
    ≤ 85 %
    Относительная влажность; без образования конденсата
    Класс защиты
    IP40
    Аналоговые выходы2 Выходы:
    4 ... 20 mA
    Аналоговые входыОпционально возможны 2 входа
    Цифровые выходыРелейные контакты:
    + 48 V, 1 A
    Опционально возможны 4 выхода
    Цифровые входыОпционально возможны 4 входа
    Размеры (Ш x В x Г)
    620 mm x 1.800 mm x 700 mm
    Вес
    ≤ 200 kg
    Материал, соприкасающийся со средойPVDF, Нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
    МатериалКорпус из листовой стали
    Источник питания
    Напряжение220 V
    Частота50 Hz
    Потребляемая мощность800 W
    Вспомогательные материалы
    Приборный воздух: без содержания пыли, масла и влаги≤ 100 l/min
    Во время обратной продувки
    Подключения для измеряемого газа
    Диаметр 6 мм
    Вспомогательные газовые подключения
    Воздух КИПиАDN 6/8
    Корректирующие функцииРучная или автоматическая юстировка с помощью поверочных газов
    Системные компоненты

    Пробоотборный зонд

    Линия анализируемого газа

    Шкаф аналитической системы

    Анализатор

    ОпцииУстройство управления
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх