Контакт

Технологические решения
SMC9004D

System for low-temperature gas analysis in the cement industry

Преимущества

  • Includes water and dust removal and calibration features and can automatically drain water, take samples, and back-flush.
  • Easy and convenient to operate
  • Imported parts, mature technology, highly reliable
  • Accurate measurement, simple and convenient operation, low-maintenance, works in harsh environments

Обзор

System for low-temperature gas analysis in the cement industry

This product can meet system requirements to provide continuous monitoring of CO during the production process. Based on a system of manual control for operations such as sampling, back-purging, and draining, the system’s internal control unit can automatically perform the tasks of sampling, back-purging, and draining to reduce the workload of maintenance staff.

Краткий обзор
  • Utilizes original German diaphragm vacuum pumps for high reliability
  • Uses an imported pneumatic valve control system for sampling and back-purging
  • A precision multi-stage filtration process uses micro-particle filters for maximum removal of dust particles from gas samples

Применение

Service & Support

Технические данные

 

Точные данные устройств и технические характеристики продукта могут отличаться и не зависят от соответствующего применения и спецификации заказчика.

  • Система SMC9004D

    Система SMC9004D

    Измеряемые величиныCO
    Измеряемые параметрыCO
    Принципы измеренияНедисперсионная ИК-спектроскопия (NDIR)
    Расход газа
    ≥ 60 l/h
    Диапазоны измерения
    CO0 ... 2.000 ppm
    Сертифицированные диапазоны измерения
    CO0 ... 2.500 mg/m³
    Время настройки
    ≤ 2 s
    Дрейф чувствительности
    1 %: конечного значения диапазона измерения
    Температура измеряемого газа
    ≤ +650 °C
    Рабочее давление
    –100 hPa ... 100 hPa
    Относительное
    Температура окружающей среды
    +5 °C ... +45 °C
    Температура хранения
    –20 °C ... +70 °C
    Давление окружающей среды
    900 hPa ... 1.100 hPa
    Влажность окружающей среды
    ≤ 85 %
    Класс защиты
    IP40
    Аналоговые выходы1 Выходы:
    4 ... 20 mA
    Аналоговые входыОпционально возможны 2 входа
    Цифровые выходыОпционально возможны 4 выхода
    Цифровые входыОпционально возможны 4 входа
    Размеры (Ш x В x Г)
    700 mm x 2.000 mm x 620 mm
    Вес
    ≤ 200 kg
    Материал, соприкасающийся со средойPVDF, Нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
    МатериалКорпус из листовой стали
    Источник питания
    Напряжение240 V AC
    Частота50 Hz
    Подключения для измеряемого газа
    Swagelok 6 мм
    Вспомогательные газовые подключения
    Воздух КИПиАDN 6/8
    Корректирующие функцииРучная или автоматическая юстировка с помощью поверочных газов
    Системные компоненты

    Пробоотборный зонд

    Линия анализируемого газа

    Анализатор

    Шкаф аналитической системы

Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх