Контакт

Принадлежности
Переходники и распределители

ADAPT-PB-MLG
1027921
  • Copy shortlink
    • Технические характеристики
      Серия принадлежностейАдаптер шины
      Вид разъема, конец AРазъём "мама", M12, 8-контактный, прямой
      Тип сигналаPROFIBUS DP
      Соединительный кабель0,3 m, Полиуретан
      Материал кабеляПолиуретан
      Сечение провода0,32 mm²
      ПримечаниеАдаптерный кабель PROFIBUS-DP (PROFIBUS In, PROFIBUS Out и питающего напряжения), пригоден для энергоцепей
    • Классификации
      ECl@ss 5.027279202
      ECl@ss 5.1.427279202
      ECl@ss 6.027279202
      ECl@ss 6.227279202
      ECl@ss 7.027279202
      ECl@ss 8.027279202
      ECl@ss 8.127279202
      ECl@ss 9.027273701
      ECl@ss 10.027273701
      ECl@ss 11.027273701
      ETIM 5.0EC001020
      ETIM 6.0EC001020
      UNSPSC 16.090131163032

    Технические чертежи

    ADAPT-PB-MLG
    Габаритный чертеж
    ADAPT-PB-MLG
    Вид подключения
    ADAPT-PB-MLG
    Anschlussschema
Наверх