Контакт

Принадлежности
Переходники и распределители

AD-ATM60-SR3PR
2031985
Кусочки
Copy shortlink
    • Классификации
      ECl@ss 5.027279201
      ECl@ss 5.1.427279201
      ECl@ss 6.027279201
      ECl@ss 6.227279201
      ECl@ss 7.027279201
      ECl@ss 8.027279201
      ECl@ss 8.127279201
      ECl@ss 9.027440106
      ECl@ss 10.027440106
      ECl@ss 11.027440106
      ETIM 5.0EC000313
      ETIM 6.0EC000313
      ETIM 7.0EC000313
      UNSPSC 16.090131163032
    • Технические характеристики
      Серия принадлежностейАдаптер шины
      Тип сигналаPROFIBUS DP
      Количество слотов3
      ПримечаниеСоединительный адаптер SR3, 3 x M12, 5-контактный
      Тип защитыIP67

    Технические чертежи

    AD-ATM60-SR3PR
    Габаритный чертеж
    AD-ATM60-SR3PR
    Розетка M12 (соединительный адаптер)
    AD-ATM60-SR3PR
    Штекер M12 (соединительный адаптер)
Наверх