Защитные реле
UE403

Переключаемый усилитель выборочного отключения для M4000 Advanced

Преимущества

  • Возможность подключения непосредственно на месте сигналов выборочного отключения сводит к минимуму затраты на электромонтаж и упрощает ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание

Обзор

Переключаемый усилитель выборочного отключения для M4000 Advanced

Переключаемый усилитель выборочного отключения UE403, в комбинации с многолучевым световым барьером безопасности M4000, является эффективным решением для децентрализованного, выборочного отключения на оборудовании с автоматической транспортировкой материалов. Благодаря его встроенным функциям, легко конфигурируемые через ПК через интерфейс RS-232, и простому локальному подключению сигналов выборочного отключения и командных устройств к переключаемому усилителю выборочного отключения UE403, возможно реализовать защиту доступа с максимальной эксплуатационной готовностью.

Краткий обзор
  • Подключение от 2 до 4 датчиков выборочного отключения, внешняя лампа выборочного отключения, управляющий переключатель сброса и перебега, сигнал останова полосы
  • Функции: контроль одновременности, отслеживание общего времени выборочного отключения, контроль зазора датчика, испытание датчика, частичное гашение, завершение выборочного отключения электрочувствительным защитным устройством, встроенный перебег

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    ПрименениеПереключаемый усилитель выборочного отключения
    Класс надежности

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    КатегорияКатегория 4 (EN ISO 13849)
    Уровень производительностиPL e (EN ISO 13849)
    Ширина корпуса76,5 mm
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки