Защитные реле
UE402

Расширение функциональности для C4000

Преимущества

  • Повышенная производительность благодаря новым функциям

Обзор

Расширение функциональности для C4000

Переключаемый усилитель UE402 расширяет световые завесы безопасности C4000 функцией байпаса, переключением режима работы и режим PSDI.

Краткий обзор
  • C4000 Standard: байпас, переключение режимов работы, режим PSDI
  • C4000 Advanced: байпас, переключение режимов работы, режим PSDI
  • C4000 Fusion: байпас, переключение режимов работы
  • C4000 Palletizer: байпас, переключение режимов работы
  • C4000 Entry/Exit: байпас, переключение режимов работы

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    ПрименениеРасширение функциональности
    Класс надежности

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    КатегорияКатегория 4 (EN ISO 13849)
    Уровень производительностиPL e (EN ISO 13849)
    Ширина корпуса22,5 mm
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки