Защитные реле
UE401

Блок оценки данных для однолучевых защитных световых барьеров системы L4000

Преимущества

  • Малое время отклика уменьшает безопасное расстояние и экономит производственные площади
  • Простота настройки без дополнительных вспомогательных средств, только с помощью вставных перемычек

Обзор

Блок оценки данных для однолучевых защитных световых барьеров системы L4000

Блок оценки данных UE401 безопасно и надёжно оценивает сигналы однолучевых защитных световых барьеров L4000. Кроме того, могут быть реализованы функции блокировки повторного запуска и контроля внешних устройств (EDM).

Краткий обзор
  • Блокировка повторного запуска
  • Контроль внешних устройств (EDM)
  • Каскадное подключение однолучевых защитных световых барьеров
  • Быстрое временем отклика
  • Узкий корпус

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    ПрименениеУстройство обработки данных
    Класс надежности

    SIL3 (IEC 61508) 1)

    SILCL3 (EN 62061) 1)

    КатегорияКатегория 4 (EN ISO 13849) 1)
    Уровень производительностиPL e (EN ISO 13849)
    Тип конфигурацииЧерез соединительную проводку
    Ширина корпуса22,6 mm
    • 1) Только в комбинации с датчиками L40.
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки