Контакт

Защитные реле
Standstill Monitor

Контроль останова без дополнительных датчиков

Преимущества

  • Быстрый монтаж и установка при отсутствии затрат на электромонтаж
  • Простой ввод в эксплуатацию с помощью отвертки
  • Простота дооборудования, так как не требуется дополнительный монтаж датчиков

Обзор

Контроль останова без дополнительных датчиков

Standstill Monitor MOC3ZA представляет собой реле останова приводов машины и защищает от опасных перемещений рабочих органов. Он измеряет напряжение от остаточного магнетизма, поэтому для контроля останова не требуется дополнительных датчиков. Благодаря этому он пригоден для применения в трехфазных, однофазных двигателях и двигателях постоянного тока. В целях оптимальной интеграции в рабочее окружение Standstill Monitor MOC3ZA выпускается в трех различных вариантах в соответствии со значениями напряжения питания.

Он может подключаться ко всем устройствам безопасности компании SICK через принудительно управляемые контакты с поддержкой безопасности.

Краткий обзор
  • Контроль останова с помощью измерения напряжения от остаточного магнетизма
  • 3 нормально открытых, 1 нормально закрытый контакт с поддержкой безопасности с принудительным управлением
  • 2 диагностических выхода (полупроводник)
  • 1 диагностический выход (нормально открытый)
  • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL 3 (EN 62061)
  • Максимальное подключаемое напряжение двигателя 690 В
  • Регулируемые порог напряжения и время останова

 

safetyIQ

Откройте для себя интеллектуальную защиту для большей производительности

Узнайте больше

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    ПрименениеMotion Control
    Класс надежности

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    КатегорияКатегория 4 (EN ISO 13849)
    Уровень производительностиPL e (EN ISO 13849)
    Тип конфигурацииЧерез поворотный переключатель
    Функции безопасности приводовПростой
    Интерфейс энкодераИзмерение напряжения двигателя
    Ширина корпуса45 mm
Все технические данные Вы найдете в отдельном изделии.

Загрузки

Наверх