Контакт

Защитные реле
Speed Monitor

Оптимальная защита в режиме технического обслуживания

Преимущества

  • Простота ввода в эксплуатацию с помощью одной отвертки: сокращается время на установку
  • Поддержка инструментария во Flexi Soft Designer и Flexi Classic Konfigurator
  • Дополнительная HTL-оценка энкодера
  • Возможно каскадное подключение нескольких осей

Обзор

Оптимальная защита в режиме технического обслуживания

Speed Monitor представляет собой реле останова и частоты вращения, которое защищает от опасных перемещений рабочих органов благодаря надежному контролю скорости. Он обеспечивает функции безопасности приводов SLS (safety limited speed, безопасное уменьшение частоты вращения) и SSM (safe speed monitor, безопасный контроль скорости). Дополнительно он обеспечивает различные режимы работы функции контроля: с помощью двух независимых сигналов инициализации или по двум каналам — с помощью сигнала инициализации и другого сигнала. Кроме этого, Speed Monitor может быть подключен ко всем типам контроллеров безопасности компании SICK.

Краткий обзор
  • Контроль останова и частоты вращения
  • 4 безопасных полупроводниковых выхода
  • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (EN 62061)
  • Максимальная входная частота 2 кГц
  • Регулируемый предел частоты вращения/частоты контроля, в зависимости от варианта от 0,1 до 9,9 Гц или от 0,5 до 99 Гц
  • 2 диагностических выхода для индикации ошибок и состояния
  • Диагностические светодиоды

 

safetyIQ

Откройте для себя интеллектуальную защиту для большей производительности

Узнайте больше

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    ПрименениеMotion Control
    Класс надежности

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    КатегорияКатегория 4 (EN ISO 13849)
    Уровень производительностиPL e (EN ISO 13849)
    Тип конфигурацииЧерез поворотный переключатель
    Функции безопасности приводов

    Простой

    Безопасное снижение скорости (SLS)

    Безопасный контроль скорости (SSM)

    Интерфейс энкодера

    Proxy

    Инкрементальный энкодер А/В, HTL, 12 В или 24 В

    Ширина корпуса22,5 mm
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх