Обзор
Экономичная надежная цепь последовательного включения с диагностикой
Flexi Loop позволяет производить надежное последовательное включение до 32 датчиков безопасности с обеспечением максимального уровня производительности (PL e). При этом аварийные выключатели и датчики безопасности с выходами OSSD могут применяться одновременно в одной системе независимо от производителя. Кроме этого, по каждому датчику или выключателю доступна подробная диагностическая информация. Встроенные коммутационные сигналы позволяют выполнять подключение блокировки, кнопок и ламп. Все датчики обеспечиваются питающим напряжением непосредственно через Flexi Loop. Применяются не экранированные стандартные кабели с разъемами M12. В результате Flexi Loop обеспечивает максимальный уровень безопасности. Надежная цепь последовательного включения датчиков снижает расходы на электромонтаж и уменьшает количество необходимых вводов с поддержкой безопасности в распределительном шкафу. Она также обеспечивает непрерывную и полную диагностику всех дверей, кнопок аварийного останова и датчиков. В сочетании с Flexi Soft и Flexi Classic приложение безопасности полностью адаптируется к требованиям заказчика и реализуется с высокой степенью экономичности.
Краткий обзор
- Надежное последовательное включение 32 датчиков до 100 м на сегмент при соблюдении уровня производительности (PL e)
- Совместимость с датчиками всех производителей
- Подробная диагностическая информация
- Интегрированные стандартные входы и выходы
- В том числе источник питания датчиков
- Не экранированный стандартный кабель с разъемом M12
- Степень защиты IP65 и IP67
- Продуманные принадлежности для диагностики полей и ввода в эксплуатацию