Safe Motion

Надёжный контроль движений для бесперебойных процессов
Safe Motion — это непрерывный надёжный контроль движений машины. При этом множество сертифицированных функций безопасности привода оптимизируют взаимодействие человека и машины, а также повышают производительность. Safe Motion надёжно контролирует направление, скорость и положение мобильных и стационарных машин, чтобы не прерывать процессы.
Фильтровать по:
10 результатов:
Универсальность, простота, надежность энкодеры для функциональной безопасности
- Энкодеры для функциональной техники безопасности: SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)
- Электрический интерфейс: 4,5…32 В, Sin/Cos 1 ВSS, 1 024 периода
- Торцевой или сервофланец, глухой или сквозной полый вал (возможность монтажа на призматической шпонке)
- Кабель универсальный, разъем M23 или M12, осевой или радиальный
- Класс защиты корпуса: IP65
- Диапазон рабочих температур: –30…+95 °C (в зависимости от типа)
Надежность, простота, гибкость энкодеры для точного позиционирования
- Сертифицирован до уровня SIL3 (IEC 61508, IEC 61800- 5-3), PL e (EN ISO 13849)
- Однооборотный или многооборотный энкодер с интерфейсом SSI и Sin/Cos
- Программируемый, встроенный регистратор неисправностей
- Энкодер со сплошным или полым валом, монтаж посредством призматических шпонок
- Кабельное соединение, штекер M23 или M12
- Диапазон рабочей температуры: –30…+95 °C
Надёжный контроль движений при мобильном и стационарном применении
- Модуль Safe Motion Monitoring для надёжного контроля привода
- Функции безопасности привода, такие как SS1, SS2 или SLS
- Варианты с надёжно ограниченной позицией (SLP) и Safe Cam (SCA)
- Интерфейсы энкодера: HTL, TTL, интерфейс Sin/Cos, SSI, HIPERFACE®
- Интуитивно Программное обеспечение для настройки ПО с сертифицированными функциональными модулями
Контроль останова без дополнительных датчиков
- Контроль останова с помощью измерения напряжения от остаточного магнетизма
- 3 нормально открытых, 1 нормально закрытый контакт с поддержкой безопасности с принудительным управлением
- 2 диагностических выхода (полупроводник)
- 1 диагностический выход (нормально открытый)
- PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL 3 (EN 62061)
- Максимальное подключаемое напряжение двигателя 690 В
- Регулируемые порог напряжения и время останова
Оптимальная защита в режиме технического обслуживания
- Контроль останова и частоты вращения
- 4 безопасных полупроводниковых выхода
- PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (EN 62061)
- Максимальная входная частота 2 кГц
- Регулируемый предел частоты вращения/частоты контроля, в зависимости от варианта от 0,1 до 9,9 Гц или от 0,5 до 99 Гц
- 2 диагностических выхода для индикации ошибок и состояния
- Диагностические светодиоды
Измерение позиции и скорости с максимальной точностью
- Бесконтактное определение абсолютного положения и скорости без настройки по базовым координатам
- С интерфейсом HIPERFACE® или SSI
- Длины измерений до 4 м
- Для высоких скоростей перемещения до 10 м/с
- Надёжные измерения даже при загрязнении или образовании конденсата на магнитной ленте
- Небольшая, компактная считывающая головка
- Сертифицировано по SIL2 и PL d (Интерфейс HIPERFACE®)
Система обратной связи для двигателей с высоким разрешением
- Датчик системы обратной связи высокой производительности
- 1 024 синусоидальных/косинусоидальных периода на один оборот
- Абсолютное положение с разрешением 32 768 шагов на один оборот, а также 4 096 оборотов в многооборотной системе
- Интерфейс HIPERFACE®: программирование значения позиционирования и электронная типовая табличка
- Вставной и конический вал с различными статорными муфтами
- Автономное исполнение или интеграция в систему
- Сертификация по SIL2/PL d (действительно только для SRS50S/SRM50S...)
- Соответствие RoHs
Измерение с максимальной скоростью для линейных приводов
- Абсолютная, бесконтактная, износостойкая система линейных измерений для линейных двигателей
- Длина измерений до 1 м
- Пригодность для скорости перемещения до 10 м/с
- Надежное определение положения даже при загрязнении и образовании конденсата на магнитной ленте
- Электронная типовая табличка и программирование значений позиционирования
- Абсолютное определение положения, отсутствие необходимости настройки по базовым координатам
- Интерфейс HIPERFACE®
- Сертифицировано по SIL2 и PL d
Система обратной связи для двигателя в исполнении с полым валом
- Система обратной связи двигателя HIPERFACE® в одно- и многооборотном исполнении совместима с распространёнными во всем мире приводными системами
- 1024 синусоидальных/косинусоидальных периода на один оборот
- Абсолютное положение с разрешением 32 768 шагов на один оборот, а также 4096 оборотов в многооборотной системе
- Универсальность механического решения благодаря съёмным и сквозным полым валам диаметром от 8 до 15 мм, доступны различные статорные муфты
- Класс защиты IP 65
- Сертификация по SIL2/PL d (действительно только для SFS60S/SFM60S...)
Компактный корпус и высокое разрешение для стандартных применений
- Система обратной связи стандартной производительности
- 128 синусоидальных/косинусоидальных периодов на один оборот
- Абсолютное положение с разрешением 4 096 шагов на один оборот, а также 4 096 оборотов в многооборотной системе
- Программирование значения позиционирования и электронная типовая табличка
- Интерфейс HIPERFACE®
- Два вида исполнения: автономное и интегрируемое в систему
- Сертификация по SIL2/PL d (действительно только для SKS36S/SKM36S-H...)
- Соответствие RoHs