Преимущества

Что означает LiDAR?
LiDAR — Light Detection and Ranging — это технология, которая нацеливается на объект с помощью лазера и измеряет время, которое проходит до того момента, когда отраженный свет возвращается в приемник. Это позволяет датчикам LiDAR генерировать 3D- или 2D изображение с данными пространства и глубины для обнаружения, измерения, определения местоположения и отслеживания объектов.
Технология LiDAR произвела революцию в автоматизации во многих отраслях промышленности, от автомобильной индустрии до логистики и складского хозяйства и аэрокосмической отрасли. В промышленных условиях, таких как заводы и склады, для обнаружения препятствий используются датчики LiDAR с дальностью обнаружения в реальном времени до 360°. В транспортных средствах, например, системы определяют расстояние и предотвращают столкновения с людьми, объектами или другими транспортными средствами. Датчики LiDAR, установленные в роботизированных манипуляторах или пилотируемых вилочных погрузчиках, обеспечивают большую эффективность, точность и безопасность, упрощая и оптимизируя процессы обработки, транспортировки, погрузки, разгрузки и хранения материалов.
Компания SICK стала «первопроходцем» технологии LiDAR еще в 1980-х годах и за прошедшие десятилетия произвела революцию в области ее промышленного применения. Сегодня инновационные сенсорные технологии компании помогают формировать мир будущего.


Датчики LiDAR от компании SICK помогают станкам обнаруживать окружающую обстановку и реагировать на нее в двух или трех измерениях благодаря надежной, устойчивой к внешним воздействиям и проверенной технологии.