Контакт

Функция PSDI в прессах: просто и быстро к повышению производительности

Благодаря функции PSDI (Presence Sensing Device Initiation) контроллера безопасности Flexi Soft управление циклом прессования на ручных прессах осуществляется с помощью световой завесы безопасности в цикличном режиме: как только рабочий убирает руку из опасного места, пресс автоматически возобновляет свою работу. Это не только избавляет от необходимости в двуручном переключении, но и предоставляет преимущества по части эргономики и безопасности для рабочего, а также обеспечивает существенное увеличение загрузки машины.

 

 

Области применения разнообразны: 
  • Непрерывные процессы загрузки и разгрузки машины рабочим
  • Процессы обработки металлов давлением (чеканка, штамповка, гибка, кантование), сборка деталей, сварка, склеивание, резка
  • Крупносерийное производство, например, в автомобильной или электронной промышленности
  • Применение в прессах с усилием прессования до 400 т
 
Режим однократного или двукратного прерывания:
  • Режим однократного прерывания (запуск в результате одного единственного прерывания оптоэлектронного защитного поля) — в целом, наиболее эффективный режим.
  • Режим двукратного прерывания (запуск в результате двукратного прерывания оптоэлектронного защитного поля) применяется для крупных деталей, которые оператор должен удерживать двумя руками, или если два оператора работают в паре.
Рекомендуемая продукция:

Световые завесы безопасности

Flexi Soft

 

Наверх