Контакт

Полная безопасность автоматизированных производственных процессов

Чтобы предотвратить возникновение опасных ситуаций для персонала и гарантировать нужную производительность, при автоматической подаче материалов в опасные зоны и при их удаление из опасных зон можно использовать разные решения для обеспечения безопасности:

Вариант решения 1: выборочное отключение с помощью световой завесы безопасности, защитного светового барьера или лазерного сканера безопасности

 
Защита машины с помощью системы выборочного отключения, состоящей из защитного устройства и датчиков выборочного отключения 
(например, отражательные световые барьеры). За счет установки датчиков выборочного отключения транспортируемый материал распознается как таковой, и защитное устройство временно отключается и блокируется в зависимости от процесса. Люди надежно распознаются. В качестве датчиков безопасности подходят световые завесы безопасности, многолучевые защитные световые барьеры или лазерные сканеры безопасности.
>

Вариант решения 2: распознавание образца с помощью световой завесы безопасности

 

Горизонтально расположенная световая завеса без датчиков выборочного отключения безопасности защищает места подвоза и вывоза. С помощью самонастраивающейся динамической функции распознавания образца световая завеса безопасности может надежно распознавать человека и материал. Без дополнительных вспомогательных датчиков она надежно различает разрешенные образцы объектов, например, ноги человека. Помехи, вызванные небольшими объектами, например, электропроводкой или остатками пленки, которые нарушают защитное поле, световая завеса игнорирует. Таким образом, данное решение обеспечивает максимальную безопасность в сочетании с высочайшей эксплуатационной готовностью.
>

 

Отрасли промышленности/сферы применения

  • Любые сферы применения, в которых происходит автоматическое движение материального потока и перемещения, выполняемые машинами, могут создавать угрозу для людей
  • Автомобильная промышленность
  • Деревообрабатывающая промышленность
  • Промышленность товаров широкого потребления
  • Складская техника и подъемно-транспортное оборудование
 
Преимущество для клиента
  • Повышение производительности, поскольку за счет надежного распознавания человека и материала сохраняется интенсивный материальный поток
  • Высокая гибкость для адаптации процессов благодаря дополнительным функциональным возможностям защитного устройства 
  • Более высокая гибкость благодаря определению геометрических форм объектов в случае со световой завесой 
  • Незначительная общая стоимость световой завесы благодаря сокращению расходов на техническое обслуживание, отсутствию необходимости в дополнительных датчиках и низким расходам на электромонтаж
  • Стандартизация, поскольку для световой завесы требуется только два номера материала 
Наверх