Принадлежности
Разъемы и кабели

YM2A18-050UA5XLEAX
2095869
Доступно со склада
Примечание: В 8-контактных кабелях датчиков и исполнительных устройств цвета проводов не стандартизированы, поэтому соблюдайте назначение выводов датчика и кабеля в соответствующем техническом описании.
Штук
Copy shortlink
    • Технические характеристики
      Группа принадлежностейРазъемы и кабели
      Серия принадлежностейСоединительные кабели
      Вид разъема, конец AРазъем, M12, 8-контактный, прямой, A-кодированный
      Вид разъема, конец ВСвободный конец провода
      Блокировка штекерного соединителяРезьбовое соединение
      Материал штекерного соединителяTPU
      Цвет штекерного соединителяЧерный
      Материал стопорной гайкиCuZn, с никелировкой
      Момент затяжки0,6 Нм
      Размер под ключ13
      Кабель5 m, 8 жил, PUR, без галогенов
      Материал оболочкиPUR, без галогенов
      Цвет оболочкиЧерный
      Диаметр провода5,8 mm
      Сечение провода0,25 mm²
      ЭкранированиеБез экрана
      Радиус изгиба
      В подвижном состоянии> 10 диаметров провода
      При неподвижной прокладке> 5 диаметров провода при неподвижной прокладке
      Укладка в гибком лотке> 10 диаметров провода
      Циклы сгиба10.000.000
      Расчетное напряжение≤ 30 V AC/DC
      Расчетное импульсное напряжение0,8 kV
      Допустимая нагрузка по току2 A
      Скорость перемещения3 m/s
      Путь перемещения10 m
      Ускорение≤ 10 m/s²
      Тип сигналаКабель датчик/пускатель
      Скручивающая нагрузка180° / 1 m
      Циклы кручения2.000.000
      Число циклов в минуту35
      Область применения

      Зона жидкой/консистентной смазки

      Укладка в гибком лотке

      ДопускиUL
      № файла ULE335179
      Тип защитыIP65 / IP66K / IP67
      Рабочая температура
      В подвижном состоянии–25 °C ... +80 °C
      При неподвижной прокладке–40 °C ... +80 °C
      Укладка в гибком лотке–25 °C ... +80 °C
      Головка–25 °C ... +85 °C
      Степень загрязнения3
      Сопротивление изоляции100 MΩ
      Категория перенапряженияIII
      Проходное сопротивление30 mΩ
      Термостойкость, кабельОгнестойкий согласно UL 1581, горизонтальное испытание пламенем/CSA FT2 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2
    • Классификации
      ECl@ss 5.019030312
      ECl@ss 5.1.419030312
      ECl@ss 6.027060304
      ECl@ss 6.227060304
      ECl@ss 7.027060304
      ECl@ss 8.027060304
      ECl@ss 8.127060304
      ECl@ss 9.027060304
      ECl@ss 10.027060304
      ECl@ss 11.027060304
      ETIM 5.0EC000830
      ETIM 6.0EC000830
      ETIM 7.0EC003249
      ETIM 8.0EC003249
      UNSPSC 16.090126121604

    Технические чертежи

    YM2A18-050UA5XLEAX
    Габаритный чертеж