Головокружительный успех в сфере интеллектуальной автоматизации

NextGen product photo

Там, где яркий свет, отражения или вибрации, интеллектуальные фотоэлектрические датчики и световые барьеры семейства W4F, W16 и W26 действительно добиваются успеха — они любят сложности. Благодаря инновационным технологиям они надёжнее, чем когда-либо, обнаруживают блестящие, плоские, неровные, перфорированные и прозрачные объекты даже в самых сложных условиях, например, при наличии внешних оптических воздействий. Как интеллектуальные датчики (Smart Sensors) фотоэлектрические датчики и световые барьеры также подходят для применения в рамках «Индустрии 4.0» и для интеллектуального мониторинга.

Интеграция при этом проста как никогда: инновационная концепция управления BluePilot со светодиодом обратной связи позволяет выполнять выравнивание и настройку датчика за считанные секунды. В качестве интеллектуальных датчиков Smart Sensors семейства изделий W4F, W16 и W26 регистрируют каждую ситуацию, обрабатывают её и передают в технологическую среду через IO-Link. Если во время эксплуатации датчики сообщают об изменении условий окружающей среды, то отклонения в производственном процессе можно устранить до того, как произойдёт отказ. Будучи активными помощниками в процессе автоматизации, они открывают дорогу к умному предприятию 4.0.

 

Bluepilot icon

 

Выравнивание датчиков с помощью BluePilot

Благодаря инновационной светодиодной индикации BluePilot процесс выравнивания датчика и отражателя, а также излучателя и приёмника занимает несколько секунд. В фотоэлектрических датчиках диффузионного типа датчик можно настроить не только быстро, но и точно с помощью комбинированного поворотно-нажимного элемента.

Больше помощи при настройке

 

NextGen optical expert icon

 

 

 

Высокая надёжность обнаружения благодаря инновационным технологиям

Там, где другие датчики достигают своих пределов, семейства изделий W4F, W16 и W26 проявляют себя во всей красе. Будь то технология TwinEye-Technologie®, LineSpot и ClearSens в фотоэлектрических датчиках и световых барьерах семейств W16 и W26 либо V-Optics, DoubleLine и MultiSwitch в семействе W4F, наши специалисты по оптике безошибочно распознают практически любой объект. Ни блестящие, зеркальные или структурированные поверхности, ни прозрачные и очень плоские объекты или предметы с выемками не представляют никаких проблем.

Больше надёжности при обнаружении

NextGen vistal icon

 

Высокая прочность корпуса VISTAL®

Высокие технологии интеллектуальных фотоэлектрических датчиков и световых барьеров помещены в сверхпрочный корпус из материала VISTAL®, который выполнен из пластмассы, усиленной стекловолокном. Датчики без труда выдерживают экстремальные термические, химические или механические нагрузки.

Больше прочности

Smart sensors icon

 

 

 

Автоматизированный обмен данными с интеллектуальными датчиками (Smart Sensors)

Интеллектуальные датчики выдают необходимые входные сигналы для любого звена автоматизированного процесса. Они поддерживают динамические, оптимизированные в реальном времени и самоорганизующиеся промышленные процессы. Интеллектуальные датчики Smart Sensors W4F, W16 и W26 генерируют разнообразные технологические и диагностические цифровые данные, с помощью которых можно автоматизировать задачи и реализовать профилактическое техническое обслуживание.

Больше коммуникации в автоматизированных процессах

Умные фотоэлектрические датчики и световые барьеры

Наше новое поколение оптоэлектронных датчиков переносит обнаружение объектов в эпоху интеллекта. В качестве интеллектуальных датчиков Smart Sensors семейства изделий W4F, W16 и W26 помогают автоматизировать промышленные процессы и реализовывать принципы «Индустрии 4.0». Благодаря инновационным методам и технологиям обнаружения, а также миниатюрному датчику W4F возможности применения наших умных фотоэлектрических датчиков и световых барьеров практически безграничны.

Фотоэлектрические датчики
Головокружительный успех в сфере интеллектуальной автоматизации
W4F
Фотоэлектрические датчики
Высший пилотаж в обнаружении объектов
W26
Фотоэлектрические датчики
Высший пилотаж в обнаружении объектов
W16

У вас есть вопросы?

Связаться с экспертом

W16, W26 — с интеллектуальными системами все задачи под контролем