Контакт
Обратная связь

W16, W26: ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ В ОБНАРУЖЕНИИ ОБЪЕКТОВ

NextGen product photo

Новые интеллектуальные фотоэлектрические датчики W16 и W26 принимают вызовы поставленные современными производственными и логистическими задачами, будь то яркий свет, отражения или вибрации. Благодаря новым технологиям они надежнее, чем когда-либо, обнаруживают даже блестящие, неровные, перфорированные и прозрачные объекты. Нежелательные отражения света не сбивают их с толку. Датчики W16 и W26  не позволяют себя ослепить: они всегда точно знают, как всё работает.

Они также проинформируют о своем состоянии: их инновационная концепция настройки BluePilot  со светодиодным индикатором обратной связи помогает произвести настройку датчиков в течение всего нескольких секунд для решения любой задачи. В качестве интеллектуальных датчиков Smart sensors W16 и W26 контролируя любую задачу, преобразуют информацию о ней в цифровые данные и передают их через коммуникационный интерфейс IO-Link в систему управления производственным, технологическим или логистическим процессом. Таким образом датчики W16 и W26 становятся неотъемлемой частью любых современных автоматизированных сетей, и делают возможным создание передовых предприятий Industy 4.0.

 
Bluepilot icon

 

 

Настройка датчиков с помощью BluePilot

Благодаря инновационной системе настройки BluePilot со светодиодной индикацией обратной связи процесс сонастройки датчика и рефлектора или передатчика и приёмника занимает несколько секунд. Для датчиков с отражением от объекта BluePilot предлагает сочетание кнопки обучения и потенциометра в одном элементе управления, что обеспечивает крайне быструю и точную настройку, таким образом отпадает необходимость в занимающей много времени точной юстировке с помощью простого потенциометра.

Больше помощи при настройке

 

NextGen optical expert icon

 

 

Высокая надежность обнаружения с помощью инновационных технологий

Уникальная комбинация новых эффективных технологий для обнаружения объектов открывает новые горизонты в этой области. Благодаря технологиям TwinEye®, LineSpot и ClearSens  обнаружение блестящих и отражающих объектов больше не представляет сложности. Новые фотоэлектрические датчики W16 и W26 также без всяких проблем надежно обнаруживают структурированные, перфорированные и прозрачные объекты.

Больше надежности при обнаружении

 

NextGen vistal icon

 

 

Высокая прочность корпуса VISTAL®

Высокие технологии интеллектуальных фотоэлектрических датчиков W16 и W26 помещены в сверхпрочный корпус из материала VISTAL®, который выполнен из пластмассы, усиленной стекловолокном, и по своей прочности сравним со сталью. Это позволяет этим датчикам без труда выдерживать экстремальные термические, химические или механические нагрузки.

Больше выносливости при работе

 

Smart sensors icon

 

 

 

 

Коммуникация с помощью интеллектуальных датчиков Smart sensors

Интеллектуальные датчики Smart sensors выдают необходимые входные сигналы для любого звена автоматизированного процесса. Таким образом они поддерживают динамические, оптимизированные в реальном времени и самоорганизующиеся промышленные процессы. Интеллектуальные датчики Smart sensors W16 и W26 отслеживая реальную ситуацию, генерируют, принимают и передают данные и информацию, которые выходят за рамки традиционных сигналов переключения или измеренных параметров процесса.

Больше коммуникации в автоматизированных процессах

Smart sensors: Интеллектуальные датчики фотоэлектрические датчики

Интеллектуальные фотоэлектрические датчики являются результатом последовательной работы по модернизации и оптимизации обширного ряда устройств для обнаружения объектов. Датчики серий W16 и W26 предлагают широкий ряд стандартизованных интеллектуальных функций, которые обеспечивают широкие и разнообразные возможности для их применения.

Фотоэлектрические датчики
Высший пилотаж в обнаружении объектов
W16
Фотоэлектрические датчики
Высший пилотаж в обнаружении объектов
W26
У вас есть вопросы или вам требуется индивидуальная консультация?

Свяжитесь с нами 

W16, W26 All challenges can be overcome with intelligent Systems
Наверх