Простое внедрение стандарта Hermes
Стандартизация как предшественник предприятия, управляемого данными
Единые протоколы обмена данных между машинами и стандартизированная вертикальная привязка машин к вышестоящей IT-системе ускоряют переход к «умному» предприятию.
Стандарт Hermes (IPC-HERMES-9852) делает возможным использование современных протоколов обмена данными между машинами, в то время как IPC-CFX (IPC-2591) предлагает стандартизированную вертикальную привязку машин. Оба стандарта как будто созданы для линий монтажа компонентов на печатные платы и в настоящее время стремительно завоевывают популярность на предприятиях.
Новые стандарты несут с собой новые вызовы
Переход от хорошо известного стандарта SMEMA к стандарту Hermes представляет собой настоящий вызов для всех участников этого процесса.
Производители оборудования часто располагают ассортиментом машин, который формировался в течение многих лет. Благодаря многообразию типов машин, их различным архитектурам управления и соответствующим версиям программного обеспечения переход к стандарту Hermes становится непростой задачей.
Компания SICK позволяет производителям оборудования предлагать свой ассортимент машин со стандартом Hermes.
Организации, эксплуатирующие линии SMT, могут внедрить стандарт Hermes, инвестируя в новые линии SMT, и воспользоваться его преимуществами. Однако для того, чтобы добиться максимальной выгоды от его внедрения на предприятии и переоборудовать весь парк машин по стандарту Hermes, требуются умные решения.
Компания SICK оказывает поддержку организациям, эксплуатирующим линий SMT, при внедрении стандарта Hermes
Ассортимент решений для стандарта Hermes
Hermes SMEMA Connect
Дать машинам пропуск в цифровое будущее
- Независимая от производителя интеграция машин с интерфейсом SMEMA в линии SMT со стандартом Hermes
- Подходит для дооснащения уже имеющихся машин и интегрируется в концепции управления для новых машин
- Учитывает индивидуальные особенности вашей машины благодаря возможности конфигурации характеристик и адаптации для конкретного клиента, осуществляемой нашими экспертами
Hermes ELS Connect
Связующее звено между современными мирами SMT
- Независимая от производителя интеграция машин с интерфейсом SEMI-SMT-ELS в линии SMT со стандартом Hermes
- Умные алгоритмы обеспечивают консистентность данных
- Гибкая интеграция в уже имеющиеся машинные конфигурации или с самостоятельным аппаратным решением от SICK
Hermes Vertical Connect
Взаимодействие с вышестоящими производственными системами
- Вертикальная интеграция данных и взаимодействие машин, использующих стандарт Hermes, с вышестоящими производственными системами
- Стандартизировано по стандарту IPC-CFX или, с учетом требований заказчика, через REST, MQTT или OPC UA
- Доступно в качестве автономного решения или в качестве дополнительного модуля наших Hermes Standard Solutions
Комплексная забота о клиентах
У вас есть вопросы или вам требуется индивидуальная консультация?
Hermes Standard Solutions
SensorApp, ориентированные на приложения
Интеграционные и сенсорные продукты
Комплексный «беззаботный» пакет
От консультаций и ввода в эксплуатацию до послепродажного обслуживания
Компания SICK является членом инициативы The Hermes Standard Initiative.
Читать больше о The Hermes Standard