Взаимодействие человека и робота на сетевом заводе

Mensch-Roboter-Kollaboration in der vernetzten Fabrik
Mensch-Roboter-Kollaboration in der vernetzten Fabrik

В умном предприятии (Smart Factory) люди и роботы сближаются ещё ближе. В понимании современного разделения труда датчики от SICK поддерживают роботов в их работе – давая им глаза для выполнения задач в промышленных условиях. Более сильное взаимодействие между человеком и машиной требует абсолютно надёжно и гибко реагирующих решений для обеспечения безопасности.

Кооперация и сосуществование должны стать подлинным сотрудничеством. Умное предприятие делает ставку на тесное взаимодействие роботов с людьми. В этих, так называемых, взаимодействующих сценариях сила, скорость, траектории движения робота и заготовки представляют опасность для рабочего. Эти опасности должны быть ограничены либо использованием неотъемлемых мер предосторожности, либо применением дополнительных мер.

Гибкая безопасность

Уже сегодня датчики безопасности позволяют реализовать тонкую адаптацию под текущий автоматизированный процесс. Интеллектуальные алгоритмы позволяют, например, переход от техники безопасности с цифровой технологией переключения к непрерывной машинной реакции в зависимости от движения человека. Таким образом, приближение рабочего больше не приводит к общему отключению машины, а скорее к разумному снижению рабочей скорости или корректировке направлений движения.

Safe Motion в действии

«Safe Motion» в настоящее время является наилучшей технологией. Она в любое время обеспечивает безопасность людей и, несмотря на это, нет необходимости прерывать производство. Результат: значительно сокращается время простоя и количество ложных отключений, времена циклов становятся короче, а эффективность и эксплуатационная готовность машин и систем увеличиваются.

Функциональная безопасность при взаимодействии человека и робота (MRK)

Если человек и машина сотрудничают ещё плотнее и, тем не менее, надёжно, функциональная безопасность в современных производственных системах является важным шагом к большей гибкости. На пути к полноценному сотрудничеству – люди и роботы делят между собой одно и то же рабочее пространство и работают в нём одновременно – существуют также решения для сосуществования или кооперации. Основываясь на 70-летнем опыте и ноу-хау, SICK предлагает комплексный пакет решений для обеспечения безопасности в своей программе.

Экспертиза безопасности в ассортименте

За одновременную защиту большого количества опасных объектов отвечает, например, программируемый контроллер безопасности с сопроводительным программным обеспечением, также в сочетании с безопасным каскадом датчиков. Опасные зоны, входы и опасные объекты абсолютно надёжно защищает новое поколение лазерных сканеров безопасности. Высокопроизводительные световые завесы безопасности подходят в качестве компактной альтернативы выборочного отключения без дополнительных датчиков, а также для обеспечения высокодоступной защиты опасных объектов и зон. Своими продуктами SICK максимизирует эксплуатационную готовность защитных устройств и минимизирует простои машин и оборудования.

Выбор изделия

Контроллеры безопасности
Контроллер безопасности с программированием с помощью программного обеспечения
Flexi Soft
Световые завесы безопасности
Потому что мы думаем о безопасности в будущем
deTec
Системы обеспечения безопасности
Открытый доступ для надёжной производительности
Safe Robotics Area Protection

У вас есть вопросы?

Связаться с экспертом

Сенсорные решения для робототехники
Robotics image
Сенсорные решения для робототехники
Robotics image

Сотрудничество на равных

Будь то система технического зрения робота, безопасная робототехника, захватное устройство на конце руки робота или обратная связь по положению, датчики SICK дают роботам возможность быть более точными.
Узнайте больше