Возможна коммуникация со стандартной спецификацией связующего программного обеспечения ORiN
Что такое ORiN?
ORiN (Open Robot/Resource interface for the Network) — это стандартная спецификация связующего программного обеспечения, разработанная для систем автоматизации производства. ORiN2, вторая версия этой спецификации, предлагает стандартный интерфейс для приложений, датчиков, контроллеров и схем передачи данных, включая стандартные протоколы обмена данными. Модули-провайдеры (модули расширения), которые создаются на базе этой спецификации, обеспечивают стандартизированный метод доступа для разных устройств. Это позволяет улучшить возможность повторного использования и надёжность ИТ-систем на предприятии, сократить время разработки системы и ускорить внедрение.
В системах управления работами используются совместимые с ORiN надстройки, поэтому внешние устройства, такие как ПЛК, камеры или датчики, могут использоваться с общей спецификацией интерфейса. Эти надстройки называются провайдерами. Компания SICK осознала преимущества спецификации ORiN и добавила в свой обширный ассортимент датчиков для роботизированной техники первого провайдера для систем наведения роботов PLOC2D.
Преимущества ORiN
Для конечного пользователя:
- Простая в создании, независимая от производителя системная среда
- Возможность контроля процесса и дистанционного техобслуживания производственной линии
Для системных интеграторов:
- Простая интеграция системы наведения роботов PLOC2D в роботизированную систему
- Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря использованию стандартного интерфейса ORiN
- Минимальные затраты на программирование с помощью провайдера ORiN (библиотеки DLL)
Для изготовителей устройств и OEM-поставщиков:
- Сокращение процессов при разработке коммуникационных интерфейсов и тестов
- Сотрудничество с другими изготовителями
Примеры решений
Локализация деталей в подающем механизме Anyfeeder
Подающий механизм Anyfeeder передаёт и поворачивает мелкие детали без возврата или использования ленточных транспортёров. При этом мелкие детали выравниваются в произвольном порядке. Система наведения роботов PLOC2D быстро и надёжно определяет их положение и с помощью провайдера ORiN передаёт данные позиционирования и углы поворота в систему управления роботом. Стандартизированный интерфейс ORiN гарантирует безупречную связь между PLOC2D и системой управления роботом. На основании полученной информации робот может захватывать правильно расположенные детали и подавать их на следующий этап обработки. Неправильно расположенные детали игнорируются и после захвата правильно расположенных деталей выравниваются заново посредством импульсообразных вертикальных вибраций.
Продукты
Сотрудничество на равных
Будь то система технического зрения робота, безопасная робототехника, захватное устройство на конце руки робота или обратная связь по положению, датчики SICK дают роботам возможность быть более точными.
Узнайте больше