Радиочастотная идентификация (RFID), сканеры штрихкода на основе лазера и считыватели кода на основе камеры: для действительно эффективного решения задач по идентификации Вам нужно нечто большее, чем просто технология. С SICK у Вас есть выбор: уже несколько десятилетий SICK остается лидером в разработке решений на базе камер и машинного зрения, ведущим производителем промышленных считывателей кода и новатором технологии радиочастотной идентификации (RFID). По отдельности или применяемые совместно, три технологии SICK служат для надежного и эффективного решения Ваших задач по идентификации. Главное при этом: Ваши потребности стоят на первом месте.
Будучи предприятием с развитой сетью по всему миру, мы всегда рядом с Вами. Наш сервис – это точный анализ Ваших требований, экспертные знания в области техники и систем, сильные продукты и всеобъемлющая поддержка на месте – по всему миру. Идентификация на основе лазера, камеры или радиочастотная идентификация (RFID): при необходимости все три технологии можно объединить в одну систему. Комплексные системные решения, а также индивидуальные комбинации Вы получите непосредственно от SICK. Кроме того, Вы можете дополнить комбинацию технологий идентификации другими датчиками из нашего обширного портфолио продуктов. Ваши требования изменились? Это не проблема. Благодаря модульной архитектуре и нашей концепции 4Dpro наши системы имеют гибкие возможности для расширения и адаптируются под каждую новую задачу.
Ваши преимущества: три технологии для любого случая
Радиочастотная идентификация (RFID)
- Надежная идентификация скрытых или загрязненных объектов, так как не требуется визуального контакта с RFID-транспондером
- Идентификация крупных объектов с неопределенной позицией транспондера благодаря большим расстояниям считывания и ширине поля считывания
- Чтение и запись данных
- Высокая устойчивость к искажениям результатов и защита данных за счет зашифрованной передачи данных
Считыватели кода на основе камеры
- Гибкое считывание различных типов кода, считывание независимо от направления кода (360°)
- Контроль качества кода для оптимизации процессов посредством Code Analytics в устройстве
- Последующий анализ изображения благодаря сохранению изображений идентифицированных объектов
- Считывание, оценка и анализ сильно поврежденного кода за счет корректирующих алгоритмов обработки изображения
Лазерные сканеры штрихкода
- Идентификация кода одним устройством при различных расстояниях и размерах объекта благодаря большой глубине резкости
- Покрытие обширных зон считывания одним устройством благодаря широкому апертурному углу
- Высокая стабильность считывания даже при изменяющемся внешнем освещении за счет крайней невосприимчивости к постороннему свету
- Невысокие расходы на ввод в эксплуатацию благодаря чрезвычайно простой настройке с функцией автофокусировки
Инструмент подбора продуктов для идентификации: найдите идеальное решение для Вашего случая применения
Характеристики считывания, характеристики кода, хранение и анализ данных: выбор критериев и подбор правильного решения для идентификации.
Воспользуйтесь нашим инструментом подбора решений для идентификации
Весь ассортимент наших продуктов для идентификации
Примеры из практики: Stories в блоге SICK Sensor Blog
Audi: Эффективное производство автомобилей с технологией RFID
Производство бумаги: радиочастотная идентификация (RFID) обеспечивает отслеживание текущего этапа технологического процесса
Непрерывное отслеживание багажа
Пищевая промышленность: прослеживаемость на уровне видов товара благодаря технике Ident
Решения для идентификации при комплектации горшечных растений
Технология RFID: Автоматизированная уборка урожая томатов в KAGOME
Найти верное решение: инструмент подбора продуктов для идентификации
Выбор критериев и подбор правильного решения для идентификации
4Dpro – The flexibility you need
- Универсальные соединительные изделия
- Универсальный интерфейс
- Единая концепция комплектующих