Начиная с 1990 года на рынке имеется система отслеживания и контроля ALIS (система идентификации багажа в аэропорту / Airport Luggage Identification System) с лазерной технологией. При последовательной оптимизации ALIS специалисты по приложениям от компании SICK могут использовать свой многолетний опыт в использовании системы в аэропортах по всему миру. Это сделало ALIS хорошо зарекомендовавшим себя решением для надёжной идентификации и управления помеченного одномерным штрих-кодом авиабагажа. Позиция и угловое положение штрих-кодов не играет при этом никакой роли. Опционально в систему можно интегрировать камеру для передачи цветного изображения багажного места, вместе со штрих-кодом, на компьютер системы транспортировки багажа. Так, например, можно легко доказать, что багажное место было повреждено ещё перед оформлением. Основными компонентами системы являются лазерные сканеры штрих-кодов серии CLV.
Ваши преимущества:
- Проверенная и прочная техника, отвечающая самым высоким требованиям промышленности
- Благодаря восстановлению кодов SMART даже грязные, повреждённые или плохо распечатанные штрих-коды считываются надёжно
- Простой ввод в эксплуатацию и ремонт одиночного главного интерфейса
- 100 % избыточный дизайн
- Интеграция в платформу визуализации программного обеспечения SICK и обширные возможности диагностики поддерживают профилактическое техническое обслуживание и предотвращают простои