Бесконтактный подсчет осей на нескольких полосах движения
В электронных системах взимания дорожных сборов решающим фактором, который должен измеряться для взимания сбора наряду с пройденным участком платной дороги, является тип транспортного средства. Тип транспортного средства может определяться на основании разных критериев: наряду с размером и профилем транспортного средства надежным параметром для точной спецификации классов транспортных средств является количество осей.
Axle Counter, дополнительный модуль для систем замера параметров TICx02 и Free Flow Profiler от SICK, прекрасно подходит для этой задачи. Он обеспечивает точное обнаружение и подсчет осей транспортных средств даже на многополосных дорогах и в свободном транспортном потоке. Оснащенный интеллектуальным программным обеспечением, Axle Counter обрабатывает изображения регистрируемых транспортных средств с использованием алгоритмов Deep Learning. При этом оси идентифицируются и считаются на основании развернутых данных изображения. Аппаратное обеспечение модуля состоит из камеры и контроллера. В зависимости от количества полос движения возможна установка дополнительных камер. Таким образом, Axel Counter оптимально расширяет функциональные возможности систем замера параметров SICK. Такое функциональное расширение позволяет реализовать многочисленные приложения для взимания платы за проезд.
Axle Counter: преимущества компактного модуля
Установка и эксплуатация
Регистрация осей на нескольких полосах благодаря монтажу над дорожным полотном
- Регистрация положения и количества осей
- Гибкий монтаж — сбоку и над дорожным полотном
- Благодаря бесконтактному методу обнаружения не требуется установка в дорожное покрытие
- Незначительное загрязнение и защита от вандализма благодаря высокому монтажному положению
Быстрый ввод в эксплуатацию и простое управление благодаря веб-интерфейсу
- Пользовательский интерфейс на базе браузера обеспечивает удобное дистанционное обслуживание
Простое и недорогое дооснащение
- Axle Counter доступен вместе с существующими системами замера параметров SICK или может быть добавлен позже
Эффективность и эксплуатационная готовность
Высокsая скорость обнаружения на базе алгоритмов Deep Learning
- Точность подсчета более 97 %
- Скорость движения до180 км/ч
- Регистрация в том числе и очень длинных транспортных средств методом сшивки, т. е. сборки цельного изображения из отдельных кадров
- Опционально вторая камера на каждую полосу движения в качестве резервного решения
Высокая доступность благодаря мощной камере
- Круглосуточная готовность к работе
- Встроенная инфракрасная подсветка для работы в ночное время
Повышают безопасность дорожного и железнодорожного транспорта. Системы замера параметров SICK осуществляют измерение, детектирование, классификацию, подсчет и проверку транспортных средств в режиме 3D.