Контакт
Обратная связь

Машинное зрение 3D
Visionary-T

Моментальный 3D-снимок – универсальная применимость внутри помещений

Преимущества

  • Более 25 000 данных о расстоянии и интенсивности в одном снимке
  • Трёхмерная информация доступна и для стационарных решений
  • Простой монтаж и быстрая замена датчика
  • Интерфейс программирования для использования трёхмерных данных для последующего анализа на внешнем хосте
  • Visionary-T CX предоставляет трёхмерные данные через Ethernet
  • Visionary-T AG обеспечивает интеллектуальное сжатие данных
  • Visionary-T DT представляет собой конфигурируемый трёхмерный датчик обнаружения, работающий по принципу plug and play
  • Visionary-T AP основан на SICK AppSpace и позволяет создавать приложения с помощью SICK AppStudio, а также загружать в датчик специализированные под конкретные задачи ключевые приложения Key Apps через SICK AppManager.

Обзор

Моментальный 3D-снимок – универсальная применимость внутри помещений

Благодаря инновационной технологии моментального 3D-снимка датчики машинного трехмерного зрения «Visionary-T» фирмы «SICK» обеспечивают полную гибкость при эксплуатации внутри помещений. Основываясь на принципе измерения прохождения света (англ.: time-of-flight measurement) датчик «Visionary-T» в реальном времени сообщает информацию о глубине для каждого пикселя, в том числе в стационарных случаях применения. Датчики передают полные исходные и предварительно обработанные для конкретного варианта использования данные. Кроме того, готовые проанализированные измеренные значения, получаемые в виде простых ответов датчика. За счёт этого всегда передаётся нужная информация – индивидуально для соответствующего случая применения. Мощные инструменты визуализации и надёжная трёхмерная информация делают Visionary-T идеальным решением, например, для внутренней логистики, робототехники или промышленных транспортных средств.

Краткий обзор
  • Запись до 50 трёхмерных изображений в секунду
  • Данные о расстоянии: 144 x 176 пикселей на снимок
  • Вывод трёхмерных данных через интерфейс Gigabit Ethernet и простые цифровые выходы
  • Предоставление данных для конкретного применения
  • Диапазон температур: 0 °C ... 50 °C или 0 °C ... 45 °C (в зависимости от корпуса), класс защиты: IP67

 

Сенсорные решения для робототехники
Robotics image
Сенсорные решения для робототехники
Robotics image

Сотрудничество на равных

Будь то система технического зрения робота, безопасная робототехника, рабочий орган или обратная связь по положению - датчики SICK делают робота способным быть более восприимчивым.
Узнайте больше

Industry 4.0 is picking up speed: Automated flexibility for mobile vehicles and carts

Our modular solutions portfolio for mobile platforms now makes it possible to implement line guidance, navigation, positioning, environmental recognition, security and load handling with ease.

Learn more

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    ТехнологияМоментальный снимок, Анализ изображения
    Проверка оттенков серого
    Источник светаНевидимый инфракрасный свет (Светодиод, 850 nm)
    С предварительной калибровкой
    Тип защитыIP67
    Конфигурационное ПО

    SOPAS ET, Java API (Matlab), веб-сервер, интерфейс Telegram (универсальное применение, например, Python, C++, C#, PCL), веб-сервер, ROS, GenICam (Halcon)

    SOPAS ET, Java API (Matlab), веб-сервер, интерфейс Telegram (универсальное применение, например, Python, C++, C#, PCL), веб-сервер

    SICK AppManager, SICK AppSpace, Webserver, Telegram Interface

    Ethernet✔ , полный поток данных: значения расстояния, интенсивности и достоверности, получаемые за один моментальный снимок, и управление устройством / ✔ , С возможностью использования полярной и декартовой системы координат при сжатии данных / ✔ , полный поток данных, управление устройствами, статус позиции и обнаружения каждой группы и каждого параллелепипеда / ✔ , Данные зависят от конкретного применения или могут быть определены в самостоятельно разработанных приложениях.
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх