Контакт
Обратная связь

Машинное зрение 3D

Интеллект машинного зрения во всех проявлениях

Серия систем машинного зрения 3D от SICK предлагает широкий выбор мощных и гибких устройств для надежной эксплуатации в самых сложных промышленных условиях. Ассортимент включает в себя как универсальные высокоскоростные камеры, которые выдают высококачественные 3D-изображения и контрастные кадры, так и интеллектуальные настраиваемые автономные датчики, которые обеспечивают быструю разработку и простую интеграцию. Их масштабируемость гарантирует оптимальную адаптацию к разнообразным случаям применения с использованием машинного зрения 3D.

Фильтровать по:

10 результатов:

Результаты 1 - 10 из 10

Вид: Галерея Список
Семейство Visionary-B
Моментальный 3D-снимок — принцип двух глаз для эффективного использования на улице
  • Данные о расстоянии: 250 × 496 пикселей и 2D-изображение: 544 × 828 пикселей
  • Большой диапазон температур от –40 °C до +75 °C
  • Прочный корпус: IP 69K для головки датчика
  • Решение 2-в-1: по восемь 3D и 2D-изображений в секунду
  • Интеллектуальная обработка изображений: классификация и определение местоположения объектов
  • Возможна запись активности последних часов
Семейство IVC-3D
Простейшая обработка 3D-изображений
  • Прогрессивная обработка 3D-изображений без особых трудностей
  • Независимо от контраста или цвета объекта
  • Удобный графический пользовательский интерфейс для быстрой разработки прикладных программ
  • Простая привязка ПЛК, систем управления робототехникой и другим оборудованием, например, через EtherNet/IP или OPC
  • Запись до 5000 профилей в секунду
  • Прочный металлический корпус для промышленного использования
Семейство Ranger
Быстрое 3D-измерение и технология MultiScan для передовых промышленных решений
  • Быстрое 3D-измерение с высокой скоростью и качеством
  • Функция MultiScan для одновременного измерения 3D-формы, контраста, цвета и рассеяния
  • Разрешение датчиков до 1536 пикселей в формате 3D и 3072 пикселей при определении оттенков серого и цвета
  • Высокая гибкость конфигурации, рабочего расстояния и зоны обзора
  • Аппаратная 3D-калибровка
  • Интерфейс Gigabit Ethernet и CameraLink
Семейство Ruler
Гигабитное машинное зрение 3D для работы в тяжелых условиях
  • 3D-измерения с заводской калибровкой в миллиметрах без снижения темпов производства
  • Очень точные 3D-измерения при ширине от 100 мм до 1,5 м
  • Одновременное измерение 3D-объекта, оттенков серого и рассеяния
  • Простая интеграция, внешняя подсветка не требуется
  • Прочный корпус для суровых условий окружающей среды до –30 °C
  • Gigabit Ethernet для децентрализованной привязки камеры при наличии длинных кабельных линий
Семейство TriSpectorP1000
Индивидуальные 3D| решения для гибкой автоматизации
  • 3D, 2D и контроль профиля движущихся деталей
  • Обработка изображений, освещение и анализ объединены в одном единственном устройстве
  • SICK AppSpace, программируемая 3D-камера
  • Полная гибкость для индивидуальных решений
  • SICK Algorithm API и HALCON
  • Откалиброванные на заводе 3D-данные
  • Веб интерфейс пользователя
Семейство Ranger3
Отличная 3D-производительность в маленьком корпусе
  • КМОП-датчик от SICK с технологией ROCC для превосходной 3D-производительности
  • Обработка до 15,4 гигапикселей в секунду.
  • 3D-профили на 7 кГц в полном формате
  • Разрешение датчика: 2560 x 832 px
  • Соответствует GigE Vision и GenICam
  • Измерение 3D, отражения и рассеянного света в одном устройстве
  • Промышленный корпус, опционально с классом защиты IP65 / 67
Семейство Visionary-T
Моментальный 3D-снимок – универсальная применимость внутри помещений
  • Запись до 50 трёхмерных изображений в секунду
  • Данные о расстоянии: 144 x 176 пикселей на снимок
  • Вывод трёхмерных данных через интерфейс Gigabit Ethernet и простые цифровые выходы
  • Предоставление данных для конкретного применения
  • Диапазон температур: 0 °C ... 50 °C или 0 °C ... 45 °C (в зависимости от корпуса), класс защиты: IP67

Семейство TriSpector1000
Интуитивная 3D-инспекция
  • 3D-инспекция подвижных деталей
  • Интуитивно понятный пользовательский интерфейс
  • Интегрированная функция анализа изображений
  • Простая концепция замены
  • 3D-изображение высокого разрешения с наложением интенсивности
  • Откалиброванные на заводе 3D-данные, истинные значения в мм во всех измерениях
  • Прочный металлический корпус IP67 с пластмассовыми окошками
Семейство ScanningRuler
Надежные и точные моментальные 3D-снимки с широкой зоной обзора
  • Обработка 3D-изображений стационарных объектов
  • Большая зона обзора для сканирования поддонов, соответствующих стандартам США и ЕС
  • Точная и надежная регистрация 3D-данных с заводской калибровкой с точностью до миллиметра
  • Невосприимчивость к внешнему освещению и изменениям контрастности
  • Прочный корпус со встроенным лазерным источником света
  • 3D-данные облака точек с информацией об оттенках серого
Семейство Visionary-S

Моментальный 3D-снимок — принцип двух глаз для эффективного использования на улице

  • До 30 изображений с глубиной цвета в секунду
  • Работает в полной темноте и при дневном свете до 40 клк
  • Разрешение: 640 px x 512 px; субмиллиметровое разрешение по глубине
  • Вывод трехмерных цветных данных через гигабитный Ethernet-интерфейс
  • Диапазон температур: от 0 °C до 50 °C (в зависимости от корпуса), степень защиты: IP67
  • Режим HDR

Результаты 1 - 10 из 10

Наверх