Контакт
Обратная связь

Видеодатчики 2D
Lector65x

Гибкое считывание кодов на движущейся ленте

Преимущества

  • Высокая гибкость применения относительно положения кода, высоты объекта и скорости транспортировки благодаря широкой зоне обзора и динамическому фокусу
  • Выгодная, простая и модульная интеграция нескольких устройств с адаптацией к ширине конвейерной ленты
  • Минимальные затраты на обучение и установку благодаря интуитивно понятному устройству прибора с функциональными клавишами, автоматической настройкой, встроенной подсветкой, лазерным указателем, акустическим сигналом и зеленым светодиодом обратной связи
  • Интеллектуальные алгоритмы декодирования, обеспечивающие высочайшую эффективность считывания и высокую скорость обработки пакетов даже при плохом качестве кода
  • Быстрая и простая интеграция в различные промышленные сети благодаря 4Dpro

Обзор

Гибкое считывание кодов на движущейся ленте

Высочайшая производительность и оптимальная пропускная способность: считыватель кода на основе камеры Lector65x от SICK справляется с любыми задачами в области логистики и автоматизации производства. Благодаря кадровой частоте в 40 Гц и декодированию в режиме реального времени устройство уверенно и на максимально возможной скорости считывает одномерные, двухмерные коды и маркировку прямого нанесения. Разрешение в 2/4 Мп обеспечивает большую зону обзора. В сочетании с динамическим фокусом достигается максимальная гибкость независимо от положения кода, высоты объекта и скорости транспортировки. Интуитивно понятное устройство прибора с функциональными клавишами, функцией автонастройки, лазерным целеуказателем, акустическим сигналом и зеленым индикатором обратной связи снижает затраты на обучение и установку. Карта памяти MicroSD позволяет удобно сохранять изображения или резервные копии параметров. Благодаря технологии 4Dpro от SICK считыватели семейства Lector64x можно интегрировать в различные промышленные сети.

Краткий обзор
  • Разрешение 2/4 Мп, высокая кадровая частота 40 Гц
  • Динамическая регулировка фокуса от объекта к объекту
  • Встроенная светодиодная подсветка повышенной мощности
  • Функциональные клавиши, лазерный целеуказатель, оптический и акустический сигнал обратной связи
  • Интеллектуальные, быстрые алгоритмы декодирования

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Постановка задачиСчитывание
    ДатчикДатчик с КМОП-матрицей, оттенки серого
    Разрешение датчика

    2.048 px x 1.088 px

    2.048 px x 2.048 px

    Источник света

    Заказывается отдельно как принадлежность

    Синий

    Белый

    ФокусРегулируемый фокус (вручную) / Динамическое управление фокусом
    ОбъективC-Mount
    Оптический формат1″
    Пользовательские интерфейсыВеб-сервер
    Элементы управления2 клавиши (выбор и запуск / отключение функций)
    Конфигурационное ПОSOPAS ET
    Габариты

    142 mm x 89 mm x 46 mm 1)

    142,8 mm x 90 mm x 106,1 mm

    • 1) Только корпус без объектива и защитного кожуха.
Все технические данные Вы найдете в отдельном изделии.

Загрузки

Наверх