Контакт
Обратная связь

Видеодатчики 2D
Lector64x

Высокая эффективность для задач по считыванию кода

Преимущества

  • Высокая гибкость применения относительно положения кода, высоты объекта и скорости транспортировки благодаря широкой зоне обзора и высокой глубине резкости
  • Выгодная, простая и модульная интеграция нескольких устройств с адаптацией к ширине конвейерной ленты
  • Минимальные затраты на обучение и установку благодаря интуитивно понятному устройству прибора с функциональными клавишами, автоматической настройкой, встроенной подсветкой, лазерным указателем, акустическим сигналом и зеленым светодиодом обратной связи
  • Интеллектуальные алгоритмы декодирования, обеспечивающие высочайшую эффективность считывания и высокую скорость обработки пакетов даже при плохом качестве кода
  • Быстрая и простая интеграция в различные промышленные сети благодаря 4Dpro

Обзор

Высокая эффективность для задач по считыванию кода

Высочайшая производительность и оптимальная пропускная способность: считыватель кода на основе камеры Lector642 от SICK справляется с любыми задачами в области логистики и автоматизации производства. Благодаря кадровой частоте в 40 Гц и декодированию в режиме реального времени устройство уверенно и на максимально возможной скорости считывает одномерные, двухмерные коды и маркировку прямого нанесения. Разрешение в 1,7 Мп обеспечивает большую зону обзора. Интуитивно понятное устройство прибора с функциональными клавишами, функцией автонастройки, лазерным целеуказателем, акустическим сигналом и зеленым индикатором обратной связи снижает затраты на обучение и установку. Карта памяти MicroSD позволяет удобно сохранять изображения или резервные копии параметров. Благодаря технологии 4Dpro от SICK считыватели семейства Lector64x можно интегрировать в различные промышленные сети.

Краткий обзор
  • Разрешение 1,7 Мп, высокая кадровая частота 40 Гц
  • Встроенная светодиодная подсветка повышенной мощности
  • Функциональные клавиши, лазерный целеуказатель, оптический и акустический сигнал обратной связи
  • Интеллектуальные, быстрые алгоритмы декодирования

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Постановка задачиСчитывание
    ДатчикДатчик с КМОП-матрицей, оттенки серого
    Разрешение датчика1.600 px x 1.088 px
    Источник светаЗаказывается отдельно как принадлежность
    ФокусРегулируемый фокус (вручную)
    ОбъективC-Mount
    Оптический формат2/3″
    Пользовательские интерфейсыВеб-сервер
    Элементы управления2 клавиши (выбор и запуск / отключение функций)
    Конфигурационное ПОSOPAS ET
    Габариты142 mm x 89 mm x 46 mm 1)
    • 1) Только корпус без объектива и защитного кожуха.
Все технические данные Вы найдете в отдельном изделии.

Загрузки

Наверх