Контакт
Обратная связь

Видеодатчики 2D
Lector63x

Интеллектуальный. Удобный. Интуитивный.

Преимущества

  • Датчик высокого разрешения и интеллектуальная обработка данных гарантируют высочайшую скорость сканирования даже в затрудненных условиях работы
  • Гибкий дизайн оптики и мощная подсветка позволяет считывать мелкие коды на высоких скоростях, а также на большом расстоянии
  • Быстрый, простой ввод в эксплуатацию благодаря интуитивному интерфейсу управления, функциональной клавиши быстрой настройки устройства, встроенной подсветке и лазерному целеуказателю
  • Непосредственный контроль результатов по акустическому сигналу и цветовому пятну на объекте
  • Уменьшение времени простоя машин в случае неисправностей в производственной линии благодаря простой функции клонирования на карту памяти MicroSD

Обзор

Интеллектуальный. Удобный. Интуитивный.

Lector63x это универсальный считыватель кода на основе камеры. Благодаря высокому разрешению, компактному корпусу и сменной оптике он наилучшим образом отвечает самым разным требованиям. Он идеально подходит для мелких кодов, высоких скоростей производства и считывания с большого расстояния. Кроме того, Lector63x впечатляет простотой в работе, быстросменной оптикой, интуитивным интерфейсом управления, лазерным целеуказателем, акустической сигнализацией, светодиодным индикатором обратной связи и поддержкой карты памяти MicroSD. Поэтому ввод в эксплуатацию, управление и техобслуживание исключительно просты.

Краткий обзор
  • Считыватель кода с датчиком до 2 мегапикселей
  • Гибкий дизайн оптики и фильтров
  • Встроенная мощная сменная подсветка
  • Интуитивный интерфейс управления, с гибкой строкой результатов и вариантами анализа кодов
  • Функциональные клавиши, лазерный целеуказатель, акустический сигнал и светодиод обратной связи
  • Карта памяти microSD

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

Преимущества

Lector63x предлагает оптимальное сочетание производительности и гибкости в компактном корпусе. Он идеально подходит для приложений, требующих высокого разрешения, хорошей производительности сканирования и высоких диапазонов считывания. Lector63x легко считывает небольшие коды и коды на быстрых объектах.
Идентификация форм системой контроля качества Asset Monitoring System
Автоматическая идентификация картонных коробок со считывателями кодов на основе камеры наблюдения
Отслеживаемость продукции в технологическом процессе
Акустическая и визуальная обратная связь. Зелёный светодиод и звуковой сигнал обеспечивают мгновенную обратную связь во всех средах.
Слот для карты памяти MicroSD. Клонирование параметров и сохранение изображений.
Интерфейс SOPAS, комплексный инструмент параметризации и мониторинга, который обеспечивает простой обзор процесса считывания.

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Постановка задачиСчитывание
    ДатчикДатчик с КМОП-матрицей, оттенки серого
    Разрешение датчика

    1.280 px x 1.024 px

    1.600 px x 1.200 px

    Источник светаЗаказывается отдельно как принадлежность / белый
    ФокусРегулируемый фокус (вручную)
    ОбъективОбъектив C Mount (компактный) / S-Mount
    Оптический формат2/3″
    Пользовательские интерфейсыВеб-сервер
    Элементы управления2 клавиши (выбор и запуск / отключение функций)
    Конфигурационное ПОSOPAS ET
    Габариты

    108 mm x 63,1 mm x 45,8 mm 1)

    108 mm x 63,1 mm x 59,1 mm

    108 mm x 63,1 mm x 74,1 mm

    108 mm x 63,1 mm x 96,4 mm

    • 1) Только корпус без объектива и защитного кожуха.
Все технические данные Вы найдете в отдельном изделии.

Загрузки

Наверх