Контакт
Обратная связь

Видеодатчики 2D
Lector62x

Идеальное зрение – при любом освещении

Преимущества

  • Интеллектуальные алгоритмы декодирования, обеспечивающие высочайшую эффективность считывания и высокую производительность даже при работе с загрязнёнными кодами или с низкой контрастностью
  • Концепция переменного освещения обеспечивает стабильное считывание даже при переменных условиях освещения
  • Максимальная надёжность на глянцевых или отражающих поверхностях благодаря гибким оптическим аксессуарам
  • Компактная конструкция и поворотный блок подключения для лёгкой интеграции даже при небольшом монтажном пространстве
  • Автоматический помощник по настройке с автофокусом и лазерным целеуказателем делает ввод в эксплуатацию быстрым и лёгким
  • Короткое время простоя при замене благодаря сохранению параметров на карте microSD
  • Меньше усилий по программированию, посредством передачи результатов считывания в систему управления в желаемом формате

Обзор

Идеальное зрение – при любом освещении

Lector62x - компактный считыватель кода на основе камеры для надёжного обнаружения одномерных, двухмерных и композитных кодов, а также обычного текста. Его высокопроизводительный DPM-декодер (код прямого нанесения) также безошибочно считывает лазерные или игольчатые коды – даже при слабых контрастах, загрязнении или низком качестве кода. Благодаря светосильной концепции освещения с двухцветными светодиодами, Lector62x особенно нечувствителен к внешнему освещению. Даже при переменных условиях освещения гарантируется стабильное считывание. Компактный корпус с поворотным блоком подключения делает его идеальным считывателем кода на производственных линиях с ограниченным монтажным пространством.

Краткий обзор
  • Интеллектуальные алгоритмы декодирования и высокопроизводительный DPM-декодер
  • Нечувствителен к внешнему освещению
  • Светосильные красные, синие, инфракрасные светодиоды
  • Гибкие, оптические аксессуары, такие как поляризационный фильтр или куполообразная насадка
  • Компактная конструкция с поворотным блоком подключения
  • Помощник по настройке с автофокусом, лазерный целеуказатель, зелёный светодиод обратной связи
  • Карта памяти MicroSD для резервных копий параметров и сохранения изображений
  • Инновационная обработка данных с обширным указанием формата для сортировки, фильтрации и вывода

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Постановка задачиСчитывание
    ДатчикДатчик с КМОП-матрицей, оттенки серого
    Разрешение датчика

    752 px x 480 px (WVGA)

    1.280 px x 1.024 px

    Источник света

    Красный

    Синий

    Инфракрасный

    ФокусРегулируемый фокус (электрически) / Программируемый автофокус
    ОбъективИнтегрированный
    Пользовательские интерфейсыВеб-сервер
    Элементы управления2 клавиши (выбор и запуск / отключение функций)
    Конфигурационное ПОSOPAS ET
    Габариты71 mm x 43 mm x 35,6 mm 1)
    • 1) Поворотный блок подключения выступает на 17,8 мм.
Все технические данные Вы найдете в отдельном изделии.

Загрузки

Наверх