Контакт
Обратная связь

Видеодатчики 2D

Высокоэффективная обработка изображения и простейшее управление

Компания SICK предлагает высокоэффективные видеодатчики, которые справляются даже с теми задачами, которые не под силу обычным датчикам, во всех отраслях. В зависимости от варианта видеодатчики предлагают полный набор технических средств для позиционирования, инспекции, измерения и считывания. Гибкий дизайн оптики подходит практически для всех сфер применения. Простота обеспечивается за счет автоматической настройки, интеллектуальных алгоритмов и универсального, интуитивно понятного пользовательского интерфейса.

Фильтровать по:

7 результатов:

Результаты 1 - 7 из 7

Вид: Галерея Список
Решение для точного позиционирования при однорядном и двухрядном хранении на полках
  • Однорядное и двухрядное хранение на полках с использованием одного устройства
  • Удобный веб-интерфейс
  • PROFINET и цифровой выход
  • Прочный металлический корпус с защитным колпаком IP67
  • Светодиоды, лазерный целеуказатель, кнопки на устройстве и дополнительная карта памяти microSD
  • Предварительно собранный, с предварительной фокусировкой и предварительно установленными параметрами
  • Доступ к данным изображения
Семейство Inspector
Интеллектуальное решение для обработки изображений в виде удобного датчика.
  • Позиционирование, проверка и измерение с высокой скоростью
  • Высокоэффективный инструмент обнаружения объектов независимо от положения, угла поворота и размера
  • Уникальный сменный корпус служит для установки рассеивателя и самых разных опциональных принадлежностей
  • Простая и поэтапная конфигурация через ПК
  • Дружелюбный пользовательский интерфейс
  • Гибкие интерфейсы для интеграции в оборудование и дизайн человеко-машинного интерфейса
Семейство InspectorP63x
Конфигурируемая. Программируемая. Компактная. Универсальная.
  • Датчики машинного зрения 2D с 1,3 и 1,9 мегапикселями
  • Конфигурирование SensorApps в веб-браузере
  • Программирование новых SensorApps в SICK AppStudio
  • Гибкие объективы «S» и «C-Mount», а также встроенная подсветка
  • Лазерный целеуказатель, звуковой сигнал и пятно обратной связи
  • Включая лицензию HALCON и библиотеку алгоритмов SICK
Семейство InspectorP64x
Конфигурируемая. Программируемая. Экономичная. Быстрая.
  • Датчик машинного зрения 2D с 1,7 мегапикселями
  • Конфигурирование SensorApps в веб-браузере
  • Программирование новых SensorApps в SICK AppStudio
  • Гибкий объектив «C-Mount» и встроенное освещение
  • Лазерный целеуказатель, звуковой сигнал и пятно обратной связи
  • Включая лицензию HALCON и библиотеку алгоритмов SICK
Семейство InspectorP65x
Конфигурируемая. Программируемая. Высокопроизводительная. Большая дальность действия.
  • Датчики машинного зрения 2D с 2,1 и 4,2 мегапикселями
  • Конфигурирование SensorApps в веб-браузере
  • Программирование новых SensorApps в SICK AppStudio
  • Гибкий объектив «C-Mount» и встроенное освещение
  • Лазерный целеуказатель, звуковой сигнал и пятно обратной связи
  • Включая лицензию HALCON и библиотеку алгоритмов SICK
Семейство midiCam
Надежные промышленные потоковые камеры с интерфейсом GigE
  • Прочный корпус со степенью защиты IP 67
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Широкодиапазонный источник напряжения 12–24 В DC
  • Штекерный соединитель M12 для интерфейса GigE
  • Штекерный соединитель M12 для источник напряжения и цифровых входов и выходов
  • Цветной, монохромный и NIR-варианты
  • Соединение для объективов C-Mount
Семейство picoCam
Ультракомпактные промышленные потоковые камеры с интерфейсом GigE
  • Ультракомпактный корпус
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Широкодиапазонный источник напряжения 12–24 В DC
  • Привинчиваемый интерфейс RJ45-GigE
  • Привинчиваемый штекерный соединитель Hirose для источник напряжения и цифровых входов и выходов
  • Цветной, монохромный и NIR-варианты
  • Соединение для объективов C-Mount

Результаты 1 - 7 из 7

Наверх