Принадлежности
Отражатели и оптика / Подсветки / LED

VI55I-WH1441M0
2078430
Штук
Copy shortlink
    • Технические характеристики
      Группа принадлежностейПодсветки
      Серия принадлежностейLED
      ОписаниеВстраиваемый светильник, цвет освещения белый, Medium, применяется для объективов S Mount и компактных объективов C Mount с фокусным расстоянием 12, 16 и 17,5 мм
    • Классификации
      ECl@ss 5.027110635
      ECl@ss 5.1.427110635
      ECl@ss 6.027110635
      ECl@ss 6.227110635
      ECl@ss 7.027110635
      ECl@ss 8.027110635
      ECl@ss 8.127110635
      ECl@ss 9.027110635
      ECl@ss 10.027110635
      ECl@ss 11.027110635
      ETIM 5.0EC000996
      ETIM 6.0EC000996
      ETIM 7.0EC000996
      ETIM 8.0EC000996
      UNSPSC 16.090139101628