Контакт
Обратная связь

Расходомеры уходящих газов

Оборудование для непрерывного измерения расхода газа от SICK устанавливает новые горизонты.

Расходомер FLOWSIC100 служит для непрерывного измерения объемного расхода уходящих газов в различных отраслях промышленности. Он сертифицирован по действующим европейским и российским стандартам и отвечает всем требованиям стандартов EPA. Благодаря ультразвукому принципу измерения без движушихся механических частей и высококачественным компонентам, устройство не требует частого технического обслуживания. Он оптимален для применения во влажных и агрессивных газах, при высокой температуре и высокой запыленности.

FLOWSIC150 Carflow является уникальным устройством для измерения высокотемпературных выхлопных газов в автомобильной промышленности.

Фильтровать по:

2 результатов:

Результаты 1 - 2 из 2

Вид: Галерея Список
Семейство FLOWSIC150 Carflow
Измерение объемного расхода отработанных газов на испытательных стендах для автомобилей и двигателей до 600 °C
  • Ультразвуковое измерение расхода отработанных газов в реальном времени
  • Независимо от давления, температуры и химического состава газа
  • Исключительно высокая точность измерения
  • Применение при температуре отработанных газов до 600 °C
  • Прямое измерение в неразбавленных отработанных газах
  • Обогреваемый измерительный участок
  • Минимальное противодавление отработанных газов
  • Компактность, мобильность, гибкость подключения
Семейство FLOWSIC100
Расходомеры для непрерывного контроля объема выбросов в атмосферу
  • Прочный приемопередатчик из титана обеспечивает долгий срок службы прибора
  • Коррозионностойкий материал для применения в агрессивных газах (опция)
  • Полнопроходное измерение по диаметру трубопровода в версиях H, M и S
  • Зондовая версия PR для экономичной односторонней установки в трубе
  • Автоматическая проверка работоспособности по референсным точкам (в том числе и контроль нуля)

Результаты 1 - 2 из 2

Наверх