Контакт
Обратная связь

Приборы измерения массового расхода

Измерение массового расхода газов компании SICK: надежность при любых условиях

Приборы измерения массового расхода производства SICK служат для измерения расхода газов в газовой и нефтехимической промышленности. Все приборы соответствуют строгим требованиям в этих отраслях промышленности и надежно фиксируют параметры различных газов. Приборы сертифицированы для применения во взрывобезопасных зонах, расчет массового расхода в оборудовании выполняется на основе встроенных алгоритмов.

Фильтровать по:

2 результатов:

Результаты 1 - 2 из 2

Вид: Галерея Список
Семейство FLOWSIC100 Flare
Надежное измерение расхода газа в установках факельного газа
  • Измерение с высоким разрешением и малым временем отклика
  • Инновационный дизайн датчиков для очень высоких скоростей газа и температуры газа до 280 °C
  • Оптимальная передача сигнала даже при атмосферном давлении
  • Удаленная установка блока управления на расстоянии до 1000 м
  • Одно- и многолучевая конфигурация, опция Зондовая версия
  • Проверка нулевой точки в поле по заводскому стандарту
  • Контрольный цикл для автоматической самодиагностики/оптимизации сигнала
Семейство FLOWSIC100 Process
Надежное и точное измерение объемного расхода в процессах
  • Устойчивый к коррозии преобразователь из нержавеющей стали или титана.
  • Технологическое давление до 16 бар.
  • Доступно взрывозащищенное исполнение для применения в зоне 2 (ATEX).
  • Герметичный ультразвуковой преобразователь.
  • Измерение почти без падения давления и без влияния на технологический процесс.
  • Автоматический функциональный контроль с тестированием по нулевой и базовой точкам.

Результаты 1 - 2 из 2

Наверх