Контакт
Обратная связь

Газовые счетчики

Ультразвуковые газовые счетчики компании SICK: качество, которое окупается

Каждый день большие объемы природного газа по гигантским трубопроводам поступают от места добычи в городские коммунальные службы и на промышленные предприятия. При этом газ часто меняет своего владельца и должен строго учитываться для обеспечения точности расчетов. Ассортимент продукции компании SICK включает в себя подлежащие и не подлежащие калибровке ультразвуковые газовые счетчики для нефтяной и газовой промышленности. Компания SICK предлагает решения, подходящие для любой области применения: от транспортировки до распределения газа. Все приборы отличаются высокой точностью измерения и надежностью.

Фильтровать по:

5 результатов:

Результаты 1 - 5 из 5

Вид: Галерея Список
Семейство FLOWSIC600-XT
The perfect match
  • Семейство, ориентированное на пользователя
  • Автоматическая коррекция последствий воздействия давления и температуры
  • Доступность при любых условиях эксплуатации
  • PowerIn Technology™ для надежной эксплуатации в резервном режиме
  • Интеллектуальная диагностика приложения с помощью функции i-diagnostics™
  • Возможность расширения за счет поточных компьютеров с помощью технологии «Plug and Play»
Семейство FLOWSIC500
Измерение с соответствием требованиям калибровки в газораспределительных системах
  • Самая современная технология: ультразвук
  • Диагностика и постоянный функциональный контроль
  • Прочность и надежность благодаря отсутствию движущихся деталей
  • Сменный картридж
  • Не требуется прямой подводящей/отводящей линии
  • Защита от перегрузок
  • Встроенный корректор расхода/регистратор данных (опция)
  • Питание от батарей или искробезопасное питание от сети
Семейство FLOWSIC300
Внутризаводское измерение расхода газа и технологический контроль
  • Проверенные на практике качественные компоненты
  • Гибкий монтаж благодаря модульной концепции
  • Бесконтактная ультразвуковая технология без потери давления
  • Динамический диапазон измерений более 100:1
  • Возможность замены датчиков под давлением
  • Устойчивость к пульсациям и шумам от регуляторов давления
  • Удаленное размещение электронных компонентов (макс. 15 м)
  • Двустороннее измерение с автоматизированной диагностикой
Семейство FLOWSIC600
Газовый счетчик с обязательной калибровкой для применения в технологических процессах
  • Высокоэффективные ультразвуковые преобразователи - до температуры газа 280 °C и давления до 450 бар
  • Прямое расположение лучей
  • Интеллектуальная самодиагностика
  • Компактная и прочная конструкция
  • Встроенный журнал и регистратор данных
  • Большой диапазон измерений 1:120
  • Двустороннее измерение
  • Низкое энергопотребление: < 1 Вт
Семейство FLOWSIC30
Ультразвуковой счетчик газа для решения разнообразных задач по измерению в сфере добычи газа
  • Надежное и непрерывное измерение
  • Герметичные титановые датчики
  • 2-проводная концепция с питанием от контура и цифровой интерфейс HART®
  • Динамический диапазон измерения 80:1
  • Корпус счетчика из черной стали без сварных швов класс ANSI 150
  • Прочная конструкция с проложенными внутри проводами
  • Интеллектуальная диагностика счетчика
  • Встроенный датчик температуры

Результаты 1 - 5 из 5

Наверх