Контакт
Обратная связь

Туннельные датчики

Решения для безопасности в туннелях

Постоянно увеличивающаяся плотность движения требует срочного внедрения постоянного измерения концентрации вредных веществ в туннелях. Туннельные датчики SICK выявляют выхлопные газы там, где они образуются. Это позволяет не только осуществлять эффективный контроль и регулировку, но и обеспечивает экономичную эксплуатацию вентиляционных система – даже во время пожаров.

Фильтровать по:

9 результатов:

Результаты 1 - 9 из 9

Вид: Галерея Список
Семейство VISIC50SF
Заблаговременное и надежное обнаружение возгораний в тоннелях
  • Измерение видимости (значение К) по принципу рассеяния света
  • Высока эксплуатационная готовность, отсутствие подвижных деталей
  • Быстрое и надежное обнаружение дыма
  • ПО разработано в соответствии с EN 61508 (SIL1)
  • Низкий процент ложных срабатываний
  • Защита IP 6K9K благодаря прочному корпусу из нержавеющей стали
  • Компенсация тумана за счет встроенного нагревателя (опция)
Семейство VISIC100SF
Повышает производительность измерения качества воздуха в туннеле
  • Измерение видимости (значение К) по принципу рассеяния света
  • Измерение СО и NO с помощью электрохимических датчиков по стандарту EN 50545
  • ПО разработано в соответствии с EN 61508 (SIL1)
  • Высока надежность, отсутствие подвижных деталей
  • Комбинация из измерения видимости с измерением двух разных газов
  • Защита IP 6K9K благодаря прочному корпусу из нержавеющей стали
  • Компенсация тумана за счет встроенного нагревателя (опция)
Семейство FLOWSIC200
Прибор измерения параметров воздушного потока в тоннелях для длительной эксплуатации
  • Возможны протяженные участки измерения
  • Бесконтактное измерение
  • Очень прочные компоненты из титана, нержавеющей стали или литья под давлением
  • Версии для коррозионной атмосферы в тоннелях
  • Определение направления потока
  • Отсутствие механических движущихся компонентов
Семейство VICOTEC410
Для управления вентиляторами в дорожных туннелях
  • Функция автоматической коррекции (AutoAdjust)
  • Контроль загрязнения
  • Управление через структуру меню в блоке оценки данных
Семейство VICOTEC450
Пробоотборное измерение видимости для повышенной безопасности в туннелях
  • Периодическая проверка функций и измерение степени загрязнения
  • Возможность проверки линейности с помощью набора фильтров
  • Внутренний источник продувочного воздуха для увеличения интервалов между очистками
  • Сигнализация о необходимости техобслуживания (состояние фильтров и очистка)
  • Функция ведения журнала
  • Возможность расширения различными интерфейсами и модулями ввода/вывода (например, PROFIBUS, Ethernet, аналоговый модуль ...)
Семейство VICOTEC320
Для управления вентиляторами и контроля фильтров в дорожных туннелях
  • Очень низкие пределы обнаружения NO и NO2
  • Автоматический контроль функций и самокоррекция
  • Очень прочное исполнение из нержавеющей стали
  • Автоматическое отслеживание луча между приемопередатчиком и отражателем
Семейство VHD
Предотвращение пожаров там, где они особенно опасны
  • Полностью автоматическое измерение перегрева транспортных средств в свободном транспортном потоке
  • Индивидуально настраиваемые пороги сигнализации для различных транспортных средств
  • 3-D представление зон перегрева транспортного средства
  • Возможность установки дополнительных компонентов, например, распознавания опознавательного знака «Опасный груз» или детектора превышения высоты
  • Передача данных через интерфейс TCP/IP
  • Эксплуатация в независимости от погодных условий
Семейство VM400
Компактное устройство для бесконтактного измерения расхода в туннелях
  • Современная ультразвуковая технология для бесконтактного измерения
  • Большой диапазон измерения
  • Компактная конструкция устройства
  • Очень простой монтаж и ввод в эксплуатацию
  • Невосприимчивость к загрязнению
Семейство SMOTEC450
Быстрое и эффективное обнаружение задымления в любых туннелях
  • Очень быстрое и точное измерение рассеянного света
  • Функции автоматического контроля
  • Контроль загрязнения
  • Нагревательная камеры для испарения капель тумана
  • Прочный корпус из нержавеющей стали

Результаты 1 - 9 из 9

Наверх