Контакт
Обратная связь

Контроль тоннеля

Безопасное движение в тоннеле

Ассортимент тоннельных датчиков от SICK рассчитан на городские, междугородние и железнодорожные тоннели / тоннели метрополитенов. Штатный и аварийный режим эксплуатации: SICK предлагает решения от одного изготовителя практически для всех случаев применения в области контроля тоннелей.

подробнее

Тоннельный портал

Безопасность уже перед тоннелем

Дорожные датчики от SICK также обеспечивают безопасность перед тоннельными порталами. Они позволяют останавливать слишком высокие или перегревшиеся транспортные средства перед тоннелем, предотвращая таким образом аварии в тоннельном портале и пожары в тоннеле.

подробнее

Мониторинг состояния

Для тоннельных датчиков

Monitoring Box от SICK — это эффективное решение для контроля и техобслуживания устройств и датчиков в тоннелях. С его помощью можно в режиме реального времени отслеживать состояния устройств и датчиков и заранее прогнозировать нежелательные рабочие состояния.

подробнее
Контроль тоннеля
Тоннельный портал
Мониторинг состояния

Выберите Ваше решение

Здесь вы можете ознакомиться с подходящими продуктами или семействами продуктов

Фильтровать по:

11 результатов:

Результаты 1 - 8 из 11

Семейство VISIC50SF
Заблаговременное и надежное обнаружение возгораний в тоннелях
  • Измерение видимости (значение К) по принципу рассеяния света
  • Высока эксплуатационная готовность, отсутствие подвижных деталей
  • Быстрое и надежное обнаружение дыма
  • ПО разработано в соответствии с EN 61508 (SIL1)
  • Низкий процент ложных срабатываний
  • Защита IP 6K9K благодаря прочному корпусу из нержавеющей стали
  • Компенсация тумана за счет встроенного нагревателя (опция)
Семейство VISIC100SF
Повышает производительность измерения качества воздуха в туннеле
  • Измерение видимости (значение К) по принципу рассеяния света
  • Измерение СО и NO с помощью электрохимических датчиков по стандарту EN 50545
  • ПО разработано в соответствии с EN 61508 (SIL1)
  • Высока надежность, отсутствие подвижных деталей
  • Комбинация из измерения видимости с измерением двух разных газов
  • Защита IP 6K9K благодаря прочному корпусу из нержавеющей стали
  • Компенсация тумана за счет встроенного нагревателя (опция)
Семейство HISIC450
Обнаружение превышения высоты транспортных средств
  • Алюминиевый корпус с антикоррозионным покрытием и высокой степенью защиты
  • Передние линзы с подогревом против запотевания/замерзания
  • Защита от снега, дождя и пыли
  • Принадлежности (противопогодный козырек, крепление) из нержавеющей стали
  • Регулируемая чувствительность
  • Невосприимчивость к постороннему свету
Семейство FLOWSIC200
Прибор измерения параметров воздушного потока в тоннелях для длительной эксплуатации
  • Возможны протяженные участки измерения
  • Бесконтактное измерение
  • Очень прочные компоненты из титана, нержавеющей стали или литья под давлением
  • Версии для коррозионной атмосферы в тоннелях
  • Определение направления потока
  • Отсутствие механических движущихся компонентов
Семейство VISIC620
Измерение дальности видимости на автодорогах, в туннелях, на морских путях и метеостанциях
  • Широкий диапазон измерения дальности видимости
  • Опциональный детектор осадков
  • Контроль загрязнения
  • Минимальные размеры и небольшой вес
  • Возможна организация автономной системы на внешних солнечных батареях или аккумуляторе
  • Прочный корпус, подходит также и для солесодержащего воздуха
Семейство VICOTEC410
Для управления вентиляторами в дорожных туннелях
  • Функция автоматической коррекции (AutoAdjust)
  • Контроль загрязнения
  • Управление через структуру меню в блоке оценки данных
Семейство VICOTEC320
Для управления вентиляторами и контроля фильтров в дорожных туннелях
  • Очень низкие пределы обнаружения NO и NO2
  • Автоматический контроль функций и самокоррекция
  • Очень прочное исполнение из нержавеющей стали
  • Автоматическое отслеживание луча между приемопередатчиком и отражателем
Семейство VHD
Предотвращение пожаров там, где они особенно опасны
  • Полностью автоматическое измерение перегрева транспортных средств в свободном транспортном потоке
  • Индивидуально настраиваемые пороги сигнализации для различных транспортных средств
  • 3-D представление зон перегрева транспортного средства
  • Возможность установки дополнительных компонентов, например, распознавания опознавательного знака «Опасный груз» или детектора превышения высоты
  • Передача данных через интерфейс TCP/IP
  • Эксплуатация в независимости от погодных условий

Результаты 1 - 8 из 11

краткий обзор

Позаботьтесь о безопасности тоннелей вместе с инновационным лидером

Чем выше безопасность, тем меньше пробок: вот главное требование к поставщикам транспортных услуг. По мере увеличения плотности движения основная проблема будущего заключается в обеспечении более высокой доступности тоннелей и в то же время повышенной безопасность для их пользователей. Компания SICK уже на протяжении 60 лет помогает транспортным компаниям и операторам тоннелей справиться с этой задачей, предлагая инновационные решения в области измерения видимости и качества воздуха для эксплуатации в штатном режиме, а также оборудование для измерения параметров воздушного потока и обнаружения дыма в аварийном режиме. Основу современной техники управления движением составляют интеллектуальные дорожные датчики.

Контроль тоннеля

Безопасное движение в тоннеле — с начала и до конца

Ассортимент тоннельных датчиков от SICK рассчитан на городские, междугородние и железнодорожные тоннели / тоннели метрополитенов. Штатный и аварийный режим эксплуатации: SICK предлагает решения от одного изготовителя практически для всех случаев применения в области контроля тоннелей.

Измерение в тоннеле

Качество воздуха

Измерение CO, NO, NO2, а также измерение видимости для управления вентиляцией. Контроль атмосферы в тоннеле обеспечивает эффективное управление вентиляцией на базе точных измерений.

Рекомендуемая продукция: VISIC100SF, VICOTEC410, VICOTEC320

Раннее обнаружение пожара

Обнаружение дыма для своевременного оповещения о пожаре. При пожаре в тоннеле на счету каждая минута: поскольку при развитии пожара зачастую дым возникает намного раньше, чем жар, детекторы дыма распознают возгорание на очень ранней стадии.

Рекомендуемая продукция: VISIC50SF

Воздушный поток

Контроль скорости и направления движения воздуха для вентиляции. Чтобы регулировать тоннельную вентиляцию, необходимо измерять скорость и направление потока воздуха в тоннеле. В аварийной ситуации это самое важное измерение, которое позволяет управлять вентиляторами.

Рекомендуемая продукция: FLOWSIC200, VM400

Измерения перед тоннелем

Контроль допустимой высоты

Обнаружение транспортных средств с превышением высоты. Чтобы защитить инфраструктуру, транспортные средства с превышением допустимой высоты должны надёжно распознаваться ещё до въезда в тоннель.

Рекомендуемая продукция: HISIC450

Контроль тумана

Контроль дальности видимости для предотвращения аварий. Во избежание аварий в тумане в зависимости от измеренной дальности видимости на электронных дорожных знаках выставляется соответствующее ограничение скорости.

Рекомендуемая продукция: VISIC620

Контроль перегрева

Предотвращение пожаров. Система VHD распознаёт перегревшиеся транспортные средства. Это позволяет остановить их, прежде чем они въедут в тоннель.

Рекомендуемая продукция: VHD

Мониторинг состояния

Для тоннельных датчиков

Monitoring Box от SICK — это эффективное решение для контроля и техобслуживания устройств и датчиков в тоннелях. С его помощью можно в режиме реального времени отслеживать состояния устройств и датчиков и заранее прогнозировать нежелательные рабочие состояния. Любое существенное изменение в состоянии устройства чётко и ясно визуализируется на браузерной инструментальной панели, что позволяет обслуживающему персоналу производить своевременные вмешательства. Это обеспечивает эксплуатационную готовность критических компонентов устройства.

Ваши преимущества

Оптимизированное техобслуживание благодаря анализу данных

Если состояние устройства контролируется непрерывно, то техобслуживание можно планировать гораздо эффективнее, например, групповое техобслуживание. Кроме того, техобслуживание с учетом состояния позволяет избежать ненужных работ. Причины неисправности известны до вызова сервисной службы.

Профилактическое техническое обслуживание

Изменения в тоннельных устройствах можно отслеживать в течение определённого периода времени, делая информативные прогнозы. Подготовка и анализ архивных данных позволяют прогнозировать состояние устройства и выполнять работы по техобслуживанию.

Подтверждение соответствия стандартам и требованиям

Состояния устройств документируются до и после вмешательства, что облегчает процесс подтверждения или документирования с целью соблюдения стандартов или требований.

Эффективное использование ресурсов

Разные виды работ по техобслуживанию можно обобщить в зависимости от состояния устройства. Вы знаете, какие сервисные операции необходимы в случае с тем или иным устройством, до того, как окажетесь в тоннеле рядом с устройством.

Высокая доступность

С помощью Monitoring Box от SICK вы можете действовать до того, как устройство выйдет из строя. Это значительно повышает степень эксплуатационной готовности устройств в тоннеле.

Повышение производительности

Ваши устройства всегда работают в оптимальном диапазоне.

Загрузки

Наверх