HIPERFACE DSL® — цифровая эволюция

HIPERFACE DSL® от компании SICK, лидера в области технологий, представляет собой чисто цифровой протокол с минимальным количеством соединительных кабелей между частотным преобразователем и системой обратной связи двигателя.

Данный интерфейс «Digitale-Servo-Link» позволяет создавать новую архитектуру системы сервопривода с абсолютно новыми возможностями, поскольку теперь она уже не гибридная (аналоговая/цифровая), а полностью цифровая.
 
HIPERFACE DSL® открывает перед вами новые перспективы! 
  • Стоимость подключения и вероятность несоответствия кабеля меньше на 50 %
  • Удаленная диагностика и возможность проведения профилактического технического обслуживания
  • Новый уровень производительности системы
  • Соответствие SIL3

Компания SICK, лидер в области технологий, представляет HIPERFACE DSL® — чисто цифровой протокол с минимальным количеством соединительных кабелей между частотным преобразователем и системой обратной связи двигателя. – The one cable technology!

HIPERFACE DSL® — ваши преимущества

Однокабельная технология HIPERFACE DSL® экономит расходы, требует меньше места, проста в реализации и одновременно обеспечивает наивысший уровень надёжности инвестиций и безопасности оборудования. Протокол разработан с резервированием и поэтому обеспечивает простую реализацию таких функций безопасности, как безопасное ограничение скорости (SLS).

Благодаря отсутствию соединительного штекера системы обратной связи двигателя при разработке со стороны двигателя остаётся свободное пространство (что очень важно для маленьких серводвигателей). Благодаря дополнительным функциям, таким как электронная фирменная табличка, гистограмма использования и передача дополнительных измеряемых значений (температура и вибрация), интерфейс HIPERFACE DSL® с системами обратной связи двигателей от SICK превращает любой серводвигатель в источник данных для случаев применения с реализацией концепции «Индустрии 4.0».

  • Стоимость подключения и вероятность несоответствия кабеля меньше на 50 %:

    Благодаря отсутствию второго кабеля системы обратной связи двигателя снижается как стоимость подключения, так и вероятность несоответствия кабеля — иногда чем меньше, тем лучше!

    Более высокая производительность:

    Выдающаяся скорость передачи технологических данных с HIPERFACE® DSL обеспечивает невероятно высокое разрешение и точность.

    Сертификация до уровня SIL3:

    В том, что касается надежности и способности системы обеспечивать функции безопасности, HIPERFACE® DSL — ваш правильный выбор: по международным стандартам данный интерфейс соответствует классу надежности 3.

    Диагностика:

    Еще больше качества благодаря эффективному обнаружению и устранению неисправностей с помощью функции самодиагностики.

    Более плавный ход:

    Новый уровень равномерности вращения ваших приводных систем.

    Удаленная диагностика:

    Благодаря удобной удаленной диагностике через Интернет обеспечивается более быстрая и эффективная подготовка к техобслуживанию.

    Профилактическое техническое обслуживание:

    Упреждающее техническое обслуживание позволяет предотвращать незапланированные простои оборудования.

    Более высокий уровень безопасности:

    Безопасность функционирования и инвестиций, бесперебойная эксплуатация установки, безошибочная и быстрая работа.

  • HIPERFACE DSL logos
    HIPERFACE DSL logos
  • Здесь вы можете приобрести программное обеспечение HIPERFACE DSL® Master IP-Core.

    Вы уже приобрели компакт-диск с IP-Core и нуждаетесь в обновлении программного обеспечения?

    Тогда войдите в систему My SICK.


    к технической информации HIPERFACE DSL® Master IP-Core

     

  • HIPERFACE DSL® from SICK: the digital evolution | SICK AG

    f technology: Optical motor feedback for very precise position and speed measurement | SICK AG

    k technology: Compact optical motor feedback system for very precise position and speed measurement | SICK AG

    e technology: Capacitive technology for bearing less motor feedback systems especially for the use in harsh environments | SICKAG

Our HIPERFACE DSL® products

Датчики вращения системы обратной связи двигателей с HIPERFACE DSL®
Компактная система обратной связи для высокодинамичных сервоприводов
EKS/EKM36
Датчики вращения системы обратной связи двигателей с HIPERFACE DSL®
Новое слово в приводной технике: Система обратной связи двигателя с интерфейсом HIPERFACE DSL®
EES/EEM37
Датчики вращения системы обратной связи двигателей с HIPERFACE DSL®
Система обратной связи для двигателей с высоким разрешением для динамичных сервоприводов
EFS/EFM50
Датчики вращения системы обратной связи двигателей с HIPERFACE DSL®
Очень высокая производительность для сервоприводов: системы обратной связи двигателя с HIPERFACE DSL®
EDS/EDM35

Учебное пособие: использование "HIPERFACE DSL® Encoder Browser"

Предприятия с HIPERFACE DSL®
HIPERFACE DSL®
Интеллектуальные датчики двигателя Smart Motor Sensors
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.
Интеллектуальные датчики двигателя Smart Motor Sensors
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.

Интеллектуальные датчики двигателя Smart Motor Sensors от компании SICK превращают своих пользователей в инсайдеров.

Узнайте больше