Системы отслеживания и контроля
Lector65x System

Ваши объекты всегда в фокусе

Преимущества

  • Динамический фокус и динамическая адаптация к освещению для получения однородных изображений с высокой резкостью в случае с объектами разной высоты, с разным расположением кодов и с разной скоростью транспортировки
  • Минимальное расстояние между объектами и максимальная пропускная способность в процессе сортировки благодаря интегрированной функции отслеживания
  • Модульный принцип построения системы: от недорогих до высокопроизводительных
  • Интеллектуальные алгоритмы декодирования и высокая кадровая частота позволяют добиться лучшего качества считывания даже в случае с плохо читаемыми кодами
  • Индивидуальные гибридные решения благодаря возможности комбинирования с другими изделиями
  • Считывание находящихся рядом объектов благодаря фокусировке «Side by Side», что позволяет увеличить пропускную способность
  • Простота установки благодаря обтекаемой и продуманной конструкции и частичной предварительной сборке

Обзор

Ваши объекты всегда в фокусе

Система отслеживания и контроля на базе матричной камеры Lector65x надежно идентифицирует и декодирует все распространенные виды кодов.

КМОП-датчики с разрешением матрицы до 4 Мп обеспечивают высокую разрешающую способность при анализе как малых, таки больших объектов. Благодаря динамическому фокусу — уникальное свойство матричных камер по всему миру — и функции динамической адаптации к освещению система Lector65x позволяет получать изображения высочайшего качества. В результате эти изображения можно использовать для систем машинного зрения. Благодаря встроенной функции отслеживания расстояние между объектами можно сократить и, таким образом, повысить пропускную способность в процессе сортировки. Благодаря интеграции в сетевую концепцию SICK MSC800 систему Lector65x можно комбинировать с другими изделиями, например, со строчными камерами ICR8xx, системами измерения объема, лазерными сканерами кодов или весами. Это позволяет найти наилучшее решение для любой задачи.

Краткий обзор
  • Динамическая настройка фокуса
  • Большая глубина резкости в режиме фиксированного фокуса
  • Функция отслеживания с помощью MSC800
  • Возможность интеграции в сетевую концепцию MSC800
  • Получение изображений в формате JPEG в режиме реального времени
  • Разрешение 2 или 4 Мп с высокой кадровой частотой до 40 Гц
  • Высокая гибкость в работе с индивидуальными интерфейсами и протоколами заказчика

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Скорость транспортировки0 m/s ... 3 m/s (в зависимости от применения устройства)
    Минимальный промежуток между объектами≥ 50 mm
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки