Системы отслеживания и контроля
CLV Identification System

Преимущество для вашей логистики

Преимущества

  • Гибкие решения, удовлетворяющие самым высоким требованиям
  • Комплектная система, сдаваемая «под ключ»
  • Кабели, совместимые разъемы и держатели для простой и комплектной системы для универсального применения
  • Низкие эксплуатационные расходы благодаря максимальному значению MTBF (среднее время эксплуатации между отказами)

Обзор

Преимущество для вашей логистики

Модульная конструкция системы отслеживания и контроля OPS (Omni-Portal-System) позволяет производить индивидуальное согласование с требованиями считывания в любом направлении. Система обладает мощным лазерным сканером, функцией автоматической фокусировки в режиме реального времени с большой глубиной резкости и малой шириной модулей. Технология распознавания «SMART+-Code» обеспечивает высокий уровень эксплуатационной надежности. Система содержит модуль отслеживания, чтобы точно назначать штриховой код правильному пакету даже при очень малом расстоянии между объектами.

Краткий обзор
  • Наивысшая скорость считывания и производительность кодирующего устройства благодаря технологии «SMART+-Decoder»
  • Встроенный интерфейс для диагностического программного обеспечения фирмы «SICK»
  • Совместимость со всеми другими системными решениями фирмы «SICK» для автоматической идентификации (= модульная системная приставка)
  • Возможность считывания с 6 сторон
  • Режим «старт - стоп» или «отслеживание»

 

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    ПрименениеРитейл и складирование, Курьерская и почтовая службы
    Скорость транспортировки0 m/s ... 2,5 m/s (в зависимости от величины кода)
    Минимальный промежуток между объектами≥ 50 mm
    Исполнение сканераЗаказной
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки