Контакт
Обратная связь

Системы отслеживания и контроля

Ключ к вашему успеху в управлении процессами

Системы отслеживания и контроля компании SICK идентифицируют одномерные и двухмерные коды, описывают и считывают RFID-метки, а также предоставляют изображения высокого разрешения для последующих процессов (кодировка по видеоизображению, оптическое распознавание символов и т. д.). Кроме того, эти системы определяют объем и вес, при необходимости также могут быть сертифицированы. Контур объектов проходит сверку. Перечисленные здесь функции могут произвольно сочетаться в рамках различных систем отслеживания и контроля.

Фильтровать по:
2.0 m/s 4.5 m/s

16 результатов:

Результаты 1 - 16 из 16

Вид: Галерея Список
Система идентификации багажа в аэропортах — ваш багаж не потеряется
  • Опция: схема 100 %-го резервирования
  • Возможность применения на ленточных конвейерах и сортировочных весах
  • Очень высокая скорость считывания
  • Подходит для штрихкодов IATA и RFID-транспондеров
  • Фокусирование на багаже и считывание кода в режиме реального времени
  • Зарекомендовавшие себя с наилучшей стороны высокоэффективные датчики
Сравнить сейчас
Выбрать
Быстродействующая система практически для любых форм объектов
  • Измерение длины, ширины и высоты объекта любой формы
  • Расчет прямоугольного объекта с минимальными размерами (объем коробки)
  • Расчет реального объема
  • Оптимизированное прикладное программное обеспечение
  • Все функции измерения интегрированы в измерительный блок, наличие дополнительного блока оценки данных не требуется
Сравнить сейчас
Выбрать
Преимущество для вашей логистики
  • Наивысшая скорость считывания и производительность кодирующего устройства благодаря технологии «SMART+-Decoder»
  • Встроенный интерфейс для диагностического программного обеспечения фирмы «SICK»
  • Совместимость со всеми другими системными решениями фирмы «SICK» для автоматической идентификации (= модульная системная приставка)
  • Возможность считывания с 6 сторон
  • Режим «старт - стоп» или «отслеживание»
Сравнить сейчас
Выбрать
Оцифровка товаров для оптимизации логистических процессов
  • Точность измерения при размерах объекта 2,5 x 2,5 x 2,5 мм, при весе ± 5 г
  • Считывание любых одномерных и двухмерных кодов, представленных на рынке
  • Максимальный размер объекта 800 x 600 x 600 мм
  • Мобильное решение с использованием промышленных аккумуляторов и технологии WLAN
Сравнить сейчас
Выбрать

Когда всё зависит от фактического размера

  • Точность измерения до 5 x 5 x 2 мм
  • Размеры объектов до 5500 x 1600 х 1100 мм
  • Скорости конвейерной ленты до 4,0 м/с
  • Сертификат по стандартам MID и NTEP (OIML)
  • Возможность выдачи облака точек
  • Разделение метрологически релевантного и ориентированного на область применения программного обеспечения
  • Динамическое переключение масштабирования

Сравнить сейчас
Выбрать
Определение размеров со знанием дела
  • Сертифицированная точность измерения до 5 мм x 5 мм x 2 мм (Д x Ш x В)
  • В зависимости от варианта системы измеряет объекты размером до 2600 мм x 1000 мм х 1000 мм (Д x Ш x В)
  • Скорость транспортерной ленты более 2 м/с
  • Отличная интегрируемость благодаря контроллеру MSC800
Сравнить сейчас
Выбрать

Обнаружение деформации для контроля качества кубических объектов

  • Максимальный размер объекта 2 000 x 1 000 х 1 000 мм (Д x Ш x В)
  • Точность измерения до 5 x 5 x 5 мм (Д x Ш x В) при скорости 1 м/с и до 10 x 10 x 10 мм (Д x Ш x В) при скорости 2 м/с
  • Минимальная деформация при 10 мм
Сравнить сейчас
Выбрать
Определение размеров и веса поддонов и других единиц груза с большим объемом
  • Статическое определение размеров и веса поддонов и других крупногабаритных единиц груза с большим объемом
  • Комплексное решение со складной рамой из стальных труб, блок анализа и сенсорный дисплей
  • Возможность юстировки по действующим стандартам OIML, MID и NAWI
Сравнить сейчас
Выбрать
Определение размеров и позиций больших или ответственных объектов
  • Точность измерения: до 20 мм x 20 мм x 20 мм
  • Размеры объектов до 2600 мм x 2000 мм x 3000 мм
  • Скорости конвейерной ленты: до 3,0 м/с
  • Конструкция системы с резервированием (опционально)
  • MTTR: менее 10 минут благодаря клонированию параметров на основе аппаратных средств
  • Центральный блок управления позволяет производить простое расширение системы
Сравнить сейчас
Выбрать

Эффективная сортировка объектов при максимальной скорости транспортировки

  • Четырёхстрочный датчик 8/12
  • Программная платформа на базе Linux
  • Передача данных кодов на контроллер SIM2000 через Ethernet
  • Интегрированная вычислительная мощность для поддержки новейших систем промышленная обработка изображений
  • Среднее время наработки на отказ (MTBF) 120 000 ч
Сравнить сейчас
Выбрать
Ваши объекты всегда в фокусе
  • Динамическая настройка фокуса
  • Большая глубина резкости в режиме фиксированного фокуса
  • Функция отслеживания с помощью MSC800
  • Возможность интеграции в сетевую концепцию MSC800
  • Получение изображений в формате JPEG в режиме реального времени
  • Разрешение 2 или 4 Мп с высокой кадровой частотой до 40 Гц
  • Высокая гибкость в работе с индивидуальными интерфейсами и протоколами заказчика
Сравнить сейчас
Выбрать
Комплексное решение для идентификации объектов
  • Автономное распознавание направления и соотнесение значимых меток с объектом в терминале
  • Различает статические и динамические метки и осуществляет их фильтрацию
  • Отличает поддон от человека
  • Автономный терминал с интегрированным контроллером
  • Центральный интерфейс для всех датчиков с использованием сетей CAN и TCP/IP
  • Интегрированные инструменты для обслуживания, наблюдения и диагностики
  • Клонирование параметров датчиков с помощью SD-карты
Сравнить сейчас
Выбрать
Гибкость и высокие показатели пропускной способности при наличии системы
  • Стандартные модули с антенной и без нее
  • Самонесущие модули
  • Проверенный алгоритм соотнесения RFID-меток с объектами
  • Определение и фильтрация статичных меток
  • Интегрированные инструменты для обслуживания, наблюдения и диагностики
  • Объектно-ориентированный вывод данных на значимые интерфейсы, например, Ethernet, серийный интерфейс или PROFIBUS
  • Клонирование параметров всех компонентов
Сравнить сейчас
Выбрать
Быстрее. Надежнее. Великолепнее.
  • КМОП-датчик Dual-line для высочайшего качества считывания штрихкодов и символов
  • Высочайшая частота развертки (30 кГц) для изображений высокого разрешения (200 dpi) при скоростях движения до 3,8 м/с
  • Большое поле считывания для диапазонов до 1200 мм
  • Система поддерживает все распространенные типы одномерных, двухмерных кодов и почтовых индексов
  • Пять каналов вывода изображения для оптического распознавания символов (OCR), видеокодирования и диагностики
  • Клонирование параметров для всех компонентов
  • Режим ожидания с интеллектуальной схемой управления
  • Промышленный дизайн, не требуется внешний ПК
Сравнить сейчас
Выбрать
«Пакетное решение» от одного производителя
  • Настраиваемая регистрация данных объема и веса с интегрированной системой считывания кодов
  • Гибкая концепция системы с индивидуальными параметрами, точно соответствующими вашим требованиям
  • Высокая точность измерения даже в тяжелых промышленных условиях
  • Высочайшие показатели качества комбинированного считывания в сочетании с известной надежностью
  • Полная интеграция с вашими процессами без снижения пропускной способности
Сравнить сейчас
Выбрать
Измерение объема, взвешивание и идентификация вручную
  • Распознавание штрихкодов, определение объема и веса за одну рабочую операцию
  • Комплексное решение с интегрированным роликовым транспортером
  • Готовность к работе за несколько минут
  • Возможность юстировки (по стандартам OIML, MID и NAWI)
  • Специальные версии для работы с крупногабаритными объектами и объектами неправильной формы
Сравнить сейчас
Выбрать

Результаты 1 - 16 из 16

Наверх