Системы отслеживания и контроля
ALIS

Система идентификации багажа в аэропортах — ваш багаж не потеряется

Преимущества

  • Считывание даже загрязненных и частично закрытых штрихкодов и транспондерных меток, что уменьшает дополнительную ручную обработку багажа
  • Быстрая замена отдельных датчиков благодаря сохранению параметров в соединительном штекере датчиков и наличию быстродействующих зажимов
  • Высокая эксплуатационная безопасность
  • Простое управление и отсутствие необходимости в трудоемком техобслуживании

Обзор

Система идентификации багажа в аэропортах — ваш багаж не потеряется

Компания SICK обеспечивает быструю и надежную доставку вашего багажа в нужное место. ALIS — самая современная система считывания штрихкодов и RFID-меток — была разработана компанией SICK специально для авиабагажа и стабильного считывания штрихкодов IATA и/или RFID-меток. Мы — один из немногих производителей, который может предложить вам готовую к использованию систему: начиная с электронных компонентов, включая программное обеспечение для световых барьеров и диагностических систем, вплоть до ввода в эксплуатацию — компания SICK адаптирует систему в точном соответствии с вашими требованиями и окажет компетентную поддержку на любой фазе реализации.

Краткий обзор
  • Опция: схема 100 %-го резервирования
  • Возможность применения на ленточных конвейерах и сортировочных весах
  • Очень высокая скорость считывания
  • Подходит для штрихкодов IATA и RFID-транспондеров
  • Фокусирование на багаже и считывание кода в режиме реального времени
  • Зарекомендовавшие себя с наилучшей стороны высокоэффективные датчики

 

Baggage Connection Image
Baggage Connection Image

Стыковка багажа

технология с использованием лазера, камер и радиочастотной идентификации для отслеживания багажа

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Скорость транспортировки0 m/s ... 2,5 m/s
    Минимальный промежуток между объектами≥ 50 mm, ≥ 400 mm
    Максимальный размер объектаД + Ш + В = 1580 мм (багаж авиапассажиров)
    Данные выводаВыводимая строка по спецификации заказчика
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки